MOLC-120-02-L-Q-TR - .050" FOURRAY™四排针脚料带
特色
应用:与耐用型Tiger Eye™端子插座对接
端子系统:.018"(0.46 mm)直径接线柱
高达8 Gbps的性能
组装方向:垂直
间距:.050"(1.27 mm)
特殊功能:锁紧卡箍选项可满足极高的耐用性要求
针脚:通孔式,表面安装,混合技术
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
| MOLC-120-02-L-Q | 0 | Tube | 1 | 20 | 封装 | 不支持 |
| MOLC-120-02-SM-Q-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 300 | 电镀 | 不支持 |
| MOLC-120-02-S-Q-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 300 | 电镀 | 不支持 |
| MOLC-120-02-STL-Q-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 300 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘 |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |