MOLC-126-01-SM-Q .050" FOURRAY™四排针脚料带
特色
应用:与耐用型Tiger Eye™端子插座对接
端子系统:.018"(0.46 mm)直径接线柱
高达8 Gbps的性能
组装方向:垂直
间距:.050"(1.27 mm)
特殊功能:锁紧卡箍选项可满足极高的耐用性要求
针脚:通孔式,表面安装,混合技术
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。