MOLC-138-02-SM-Q-LC-P

.050" FOURRAY™四排针脚料带 RoHS标识 产品规格

MOLC-138-02-SM-Q-LC-P

.050" FOURRAY™四排针脚料带 RoHS标识
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
  • 应用:与耐用型Tiger Eye™端子插座对接

  • 端子系统:.018"(0.46 mm)直径接线柱

  • 高达8 Gbps的性能

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 特殊功能:锁紧卡箍选项可满足极高的耐用性要求

  • 针脚:通孔式,表面安装,混合技术

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.