MOLC-145-02-S-Q-P - .050" FOURRAY™四排针脚料带
特色
应用:与耐用型Tiger Eye™端子插座对接
端子系统:.018"(0.46 mm)直径接线柱
高达8 Gbps的性能
组装方向:垂直
间距:.050"(1.27 mm)
特殊功能:锁紧卡箍选项可满足极高的耐用性要求
针脚:通孔式,表面安装,混合技术
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
| MOLC-145-02-S-Q-P-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 250 | 封装 | 不支持 |
| MOLC-145-02-STL-Q-P | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| MOLC-145-02-SM-Q-P | 0 | Tube | 1 | 9 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包9个零件) |