PCS2-104-01-F-D-03 2.00 mm信号/电源组合插座料带

特色

  • 2.00 mm (.0787") 间距信号;.200" (5.08 mm) 间距功率

  • 双排配备信号端子,单排配备电源端子

  • 通孔式

  • 每排最多39个信号端子及4个电源端子

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
价格 $4.780 $4.322 $4.015 $3.824 $2.957 $2.669 $2.090 $1.512
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
打印版资料
插拔件组件

对接连接器

PCT2系列缩略图
PCT2

2.00 mm信号/电源组合针脚料带