PCS2-125-01-L-D-04 2.00 mm信号/电源组合插座料带
特色
2.00 mm (.0787") 间距信号;.200" (5.08 mm) 间距功率
双排配备信号端子,单排配备电源端子
通孔式
每排最多39个信号端子及4个电源端子
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。