PEC-10-01-T-S-LC .100"电源卡缘连接器
特色
3,7和10种位置
.100"(2.54 mm)间距
.311" (7.90 mm)高
适用于插卡界面的单片式端子
可选择定位销和锁紧卡箍
直式和表面安装尾端
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。