请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
TLH-010-0.50-G-D
0
带式和卷盘
1
1450
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
可选择定位销
细长型设计进一步节省了电路板空间
0.50 mm超细间距
低至2 mm的超低对接堆叠高度
多达60个I/O口
28 Gbps性能
关于每个主板需要两个或更多连接器的应用,请参阅多个XLH连接器应用。