TPAF-M-H-0-S-2-TY 1.50 mm x 1.75 mm高速加高阵列插座

该阵列插座是三件套高架夹层系统的一部分,标准堆叠高度为35 mm,有助于系统通风。1.5 mm x 1.75 mm间距插座轻薄,可将热质量保持在下方,便于回流加工和BGA锡球技术。三层系统可选择搭配50,100或150对,以及其他安装和移除工具。

特色

  • BGA(锡球)技术

  • 与Hirose® IT5为共同供货来源

  • 轻薄型设计实现了较低的热质量,便于进行回流焊加工

  • 选择性局部镀金

  • 多达300路信号,150对

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
欧盟CE标志 不适用
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?