TSS-110-04-S-D-RA .100"带护罩针脚料带
特色
应用:屏蔽式设计,适用于盲插应用
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
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
| 明天发货:800件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSS-110-04-T-D-RA | 0 | Tube | 1 | 19 | 电镀 | 不支持 |
| TSS-110-04-G-D-RA | 0 | Tube | 1 | 19 | 电镀 | 不支持 |
| TSS-110-04-F-D-RA | 0 | Tube | 1 | 19 | 电镀 | 不支持 |
| TSS-110-04-SS-D-RA | 0 | Tube | 1 | 19 | 电镀 | 不支持 |
| TSS-110-04-L-D-RA | 0 | Tube | 1 | 19 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包19个零件) |