TSS-130-01-STL-D .100"带护罩针脚料带
特色
应用:屏蔽式设计,适用于盲插应用
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
间距:.100"(2.54 mm)
针脚:通孔式
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
| TSS-130-01-F-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| TSS-130-01-S-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| TSS-130-01-L-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| TSS-130-01-T-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| TSS-130-01-G-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |