TSS-136-04-L-D-RA - .100in/2.54mm Shrouded Header Connector, 72 Pin, 2 Row, Through Hole, Right Angle, 10µin Gold/Tin, .130in Tail
特色
应用:屏蔽式设计,适用于盲插应用
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
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
| TSS-136-04-G-D-RA | 0 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 不支持 |
| TSS-136-04-T-D-RA | 0 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 不支持 |
| TSS-136-04-S-D-RA | 0 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 不支持 |
| TSS-136-04-F-D-RA | 0 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包5个零件) |