YFS-40-L3-E-08-SB .050" SamArray®轻薄型端子开放式端子阵列插座
特色
.050"(1.27 mm)间距
高可靠性Tiger Eye™端子
低至5.00 mm(.197")对接高度
Samtec 28+ Gbps解决方案
端子开放式端子阵列,I/O口达500个
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。