YTE-102-02-M-Q-340 - 2.00 mm FleXYZ™高密度加高插座料带

特色

  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 高度为.340"(8.64 mm)到.800"(20.32 mm)

  • Tiger Buy™端子

  • 多达300个I/O口

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
价格 $4.814 $4.351 $4.044 $3.850 $2.778 $2.420 $1.705 $0.990