YTE-120-02-G-Q-730 - 2.00 mm FleXYZ™高密度加高插座料带
特色
2.00 mm(.0787")间距
高度为.340"(8.64 mm)到.800"(20.32 mm)
Tiger Buy™端子
多达300个I/O口
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
| YTE-120-02-F-Q-730 | 0 | Tube | 1 | 13 | 电镀 | 不支持 |
| YTE-120-02-G-Q-360 | 0 | Tube | 1 | 13 | 堆叠高度 | 不支持 |
| YTE-120-02-G-Q-350 | 0 | Tube | 1 | 13 | 堆叠高度 | 不支持 |
| YTE-120-02-G-Q-630 | 0 | Tube | 1 | 13 | 堆叠高度 | 不支持 |
| YTE-120-02-G-Q-340 | 0 | Tube | 1 | 13 | 堆叠高度 | 不支持 |
| YTE-120-02-G-Q-735 | 0 | Tube | 1 | 13 | 堆叠高度 | 不支持 |
| YTE-120-02-G-Q-500 | 0 | Tube | 1 | 13 | 堆叠高度 | 不支持 |
| YTE-120-02-G-Q-625 | 0 | Tube | 1 | 13 | 堆叠高度 | 不支持 |
| YTE-120-02-G-Q-400 | 0 | Tube | 1 | 13 | 堆叠高度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包13个零件) |