YTE-130-02-G-Q-520 - 2.00 mm FleXYZ™高密度加高插座料带
特色
2.00 mm(.0787")间距
高度为.340"(8.64 mm)到.800"(20.32 mm)
Tiger Buy™端子
多达300个I/O口
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
| YTE-130-02-G-Q-500 | 0 | Tube | 1 | 9 | 堆叠高度 | 不支持 |
| YTE-130-02-G-Q-480 | 0 | Tube | 1 | 9 | 堆叠高度 | 不支持 |
| YTE-130-02-G-Q-368 | 0 | Tube | 1 | 9 | 堆叠高度 | 不支持 |
| YTE-130-02-G-Q-570 | 0 | Tube | 1 | 9 | 堆叠高度 | 不支持 |
| YTE-130-02-G-Q-600 | 0 | Tube | 1 | 9 | 堆叠高度 | 不支持 |
| YTE-130-02-G-Q-340 | 0 | Tube | 1 | 9 | 堆叠高度 | 不支持 |
| YTE-130-02-G-Q-630 | 0 | Tube | 1 | 9 | 堆叠高度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |