YTE-138-02-G-Q-670 - 2.00 mm FleXYZ™高密度加高插座料带
特色
2.00 mm(.0787")间距
高度为.340"(8.64 mm)到.800"(20.32 mm)
Tiger Buy™端子
多达300个I/O口
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
| YTE-138-02-G-Q-393 | 0 | Tube | 1 | 7 | 堆叠高度 | 不支持 |
| YTE-138-02-G-Q-395 | 0 | Tube | 1 | 7 | 堆叠高度 | 不支持 |
| YTE-138-02-G-Q-725 | 0 | Tube | 1 | 7 | 堆叠高度 | 不支持 |
| YTE-138-02-G-Q-700 | 0 | Tube | 1 | 7 | 堆叠高度 | 不支持 |
| YTE-138-02-G-Q-600 | 0 | Tube | 1 | 7 | 堆叠高度 | 不支持 |
| YTE-138-02-G-Q-375 | 0 | Tube | 1 | 7 | 堆叠高度 | 不支持 |
| YTE-138-02-G-Q-390 | 0 | Tube | 1 | 7 | 堆叠高度 | 不支持 |
| YTE-138-02-G-Q-590 | 0 | Tube | 1 | 7 | 堆叠高度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包7个零件) |