YTE-140-02-L-5-375 2.00 mm FleXYZ™高密度加高插座料带
特色
2.00 mm(.0787")间距
高度为.340"(8.64 mm)到.800"(20.32 mm)
Tiger Buy™端子
多达300个I/O口
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。