YTW-50-06-S-5-415-100 - 2.00 mm FleXYZ™高密度板堆叠器
特色
2.00 mm(.0787")间距
堆叠高度以 .005"(0.13 mm)增加
通孔式
多达300个I/O口
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。