Arm® RealView硬件平台适用于架构和CPU评估、硬件和软件设计以及ASIC仿真。设计目的在于以各种方式为客户提供价值:
Versatile是Arm®最新一代电路板系列。基于Samtec高密度Q Strip® QTH/QSH连接器打造,支持几路AMBA AHB或AXI总线路由到基板和子卡,也称之为“拼接”。
Samtec描述了作为插头使用的Q Strip® QTH连接器(用于逻辑单元上方)和作为插座使用的QSH连接器(用于逻辑单元下方)。
多功能电路板 |
|||
---|---|---|---|
上方/下方 | 描述 | 零件编号 | |
HDRXU | 公针类连接器 | QTH-090-05-F-D-A | |
HDRXL | 母针类连接器 | QSH-090-01-F-D-A-K | |
HDRYU | 公针类连接器 | QTH-090-05-F-D-A | |
HDRYL | 母针类连接器 | QSH-090-01-F-D-A-K | |
HDRZU | 公针类连接器 | QTH-150-05-F-D-A | |
HDRZL | 母针类连接器 | QSH-150-01-F-D-A-K | |
核心单元 |
|||
上方/下方 | 描述 | 零件编号 | 对接高度 |
HDRXU | 公针类连接器 | QTH-090-05-F-D-A | 8 mm |
HDRXL | 母针类连接器 | QSH-090-01-F-D-A-K | 5 mm |
HDRYU | 公针类连接器 | QTH-090-05-F-D-A | 8 mm |
HDRYL | 母针类连接器 | QSH-090-01-F-D-A-K | 5 mm |
HDRZU | 公针类连接器 | QTH-150-05-F-D-A | 8 mm |
HDRZL | 母针类连接器 | QSH-150-01-F-D-A-K | 5 mm |
PISMO板 | |||
上方/下方 | 描述 | 零件编号 | 对接高度 |
上方 | 公针类连接器 | QTH-060-01-F-D-A | 5 mm |
下方 | 母针类连接器 | QSH-060-01-F-D-A | 5 mm |