支持Xilinx Virtex UltraScale FPGA VCU110的Samtec产品
FMC连接器:Samtec FMC连接器是Samtec SEARAY™高速阵列系统的特定应用产品(ASP)版本。该FMC连接器可直接从Samtec获得,并可根据您的硬件开发需求扩展至高性能应用。它们属于400 I/O高速阵列,提供160个用户定义的单端信号(或80个用户定义的差分对)、10个串行收发机对和附加时钟。
ExaMAX®背板连接器:Xilinx VCU110开发板和背板回路卡搭配使用,在Samtec的ExaMAX®背板连接器系统中展现了28 Gbps性能。
背板回路卡可通过Samtec的ExaMAX®连接通道,协助Xilinx客户确认8个GTY收发机I/O通道的外部背板回路从Xilinx Virtex UltraScale XCVU190-2FLGC2104EES9854 FPGA的输出和输入。同时还包括20回路Interlaken通道。ExaMAX®配置通道符合IEEE 802.3bj指定的25 db损耗性能。