“IEEE(电气和电子工程师协会)及其成员,通过其在超过160个国家的423,000名成员及这些成员高度引用的出版物、会议、技术标准以及专业和教育活动,激励全球社会创造更美好的明天。IEEE是全球工程、计算和技术信息的可信赖‘声音’。”

- IEEE官方网站

IEEE标志

支持IEEE

FireFly™光学微型Flyover系统™ (ECUO)

FireFly™光学器件提供了灵活性,可在更远的距离上以更高的密度实现更高的数据速率,达到28 Gbps。使用Flyover®技术,数据连接位于“板外”,从而简化了PCB设计,提高了性能。

IEEE FireFly ECUO
宽温firefly™光micro flyover system ™ (ETUO)

宽温FireFly™范围从-40 ºC到+85 ºC,面向军用、航空航天和工业应用,具有高达25 Gbps的数据速率。按照MIL-STD-810中指定的方法应用外部振动和冲击测试期间,演示了无错误传输。

IEEE FireFly ETUO

IEEE EPS TC-EDMS 封装基准参考设计

IEEE电子封装学会(EPS)下属的电气设计、建模与仿真技术委员会(TC-EDMS)推出的封装基准测试套件旨在提供关于电磁、电气及电路建模与仿真问题的信息,涵盖在设计、分析和开发电子封装过程中遇到的各类问题及所采用的计算方法。点击此处下载最新的PCB源文件

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天