VITA™ 66光学VPX标准产品和支持

概述

作为VITA™ 65 OpenVPX的扩展,VITA™ 66支持兼容的VPX接口,该接口包含盲插光学连接器,在插入式模块上具有固定触点,在背板上具有浮动位移。

VITA™ 66允许通过光纤收发器和电缆提高I/O密度并使其多样化。虽然收发器可以实现高密度和高速度,但它们通常会占用宝贵的电路板空间,需要额外的硬件,而且超细间距使其难以集成。

Samtec通过提供有线FireFly™ Micro Flyover System™来满足VITA™ 66标准。 FireFly™支持SWaP-C,提供比光学收发机更高的密度和性能(28+ Gb/s),而且占用的电路板空间更少。

VITA标准标识
OpenVPX标识

VITA™ 66

VITA™ 66-ECUO

Samtec的FireFly™互连系统使设计人员可以选择使用低成本铜缆或高性能有源光学引擎,以满足当今和下一代数据速率要求。FireFly的灵活设计使其成为光学收发机之上的VITA™ 66标准的合适补充。

VITA 66.5 ECUO
图片由Smiths Interconnect提供

扩展的光学VPX生态系统

扩展的光学VPX生态系统

随着1英寸槽间距OpenVPX系统在系统设计人员中越来越受欢迎,光学I/O不得不调整其尺寸和容量以适应额外的布线。允许多达3个有线收发机接口的VITA™ 66将成为主要趋势。

VITA™ 66标准

如需了解VITA™ 66标准及其他信息,请通过以下方式联系我们:

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天