VITA 74 VNX型标准产品和支持

VITA 74 VNX型标准产品和支持

概述

VITA 74 VNX引入了一种实现小型(SFF)耐用设计的新方法。其基于模块的独特形式为开发COTS SFF系统的系统架构师提供了更大自由度。VNX的机加工机箱、坚固的背板与传导冷却模块相结合构成了极其耐用的组件。

VITA标准组织
vnx型徽标

VNX外形尺寸定义了机械与电气要求,体现了经过简化的小型VPX架构,以满足新的应用范围。该标准鼓励供应商提供系统组件,包括模块、背板、外壳和完整的解决方案。

Samtec VITA 74 vnx解决方案
SOSA手册

SOSA统一互连方案

下载PDF文件

VITA 74

VITA 74 - SEARAY™ 直角 (HPC/LPC)

VITA 74 VNX基于VITA 57.1的成熟性能,明确指定了堆叠高度为12.5 mm和19 mm的高密度SEARAY™直角连接器。选择这些连接器的原因在于它们具备高速能力和耐用型设计。

VITA 74 (VNX) 指定连接器(SEARAY™直角)
 

Samtec PN

连接器

12.5 mm对接(LPC 200端子)

19 mm对接(LPC 400端子)

选项

焊球类型

定位销 (-A)

带式和卷盘
(-TR)

电镀:S=30 µ" 金

设计支持

打印版资料

3D

PADS

ASP-161073-03

公针类连接器

 

无铅

X

X

S

打印PDF

IGES
PARASOLID
STEP

PADS文件

ASP-161074-03

母针类连接器

 

无铅

X

X

S

打印PDF

IGES
PARASOLID
STEP

PADS文件

ASP-161073-04

 

公针类连接器

无铅

X

X

S

打印PDF

IGES
PARASOLID
STEP

PADS文件

ASP-161074-04

 

母针类连接器

无铅

X

X

S

打印PDF

IGES
PARASOLID
STEP

PADS文件

用于VNX的HDR电缆组件选项

这些高速、高密度阵列电缆组件具有微型同轴电缆和耐用型EdgeRate®端子。

SAMTEC P/N 端对端电缆长度 连接器高度 描述 1 VNX电缆末端连接器 2 VNX电缆末端连接器 连接器安装在电缆上
HDR-209518-01 HDR-209518-02 300 mm
550 mm
12.5 mm 高数据速率电缆,(VNX)直角母针到(VNX)公针 ASP-161073-01 ASP-161074-01 同侧
HDR-209516-01 HDR-209516-02 300 mm
550 mm
19 mm 高数据速率电缆,(VNX)直角母针到(VNX)公针 ASP-161073-02 ASP-161074-02 同侧

不断扩展的VNX生态系统

不断扩展的VNX生态系统

嵌入式市场继续推动着SWaP(尺寸、重量和功耗)要求突破极限。其中许多都要求在提供高性能的同时显著减少尺寸和功耗。基于VITA 74标准的产品服务于需要加固型产品的市场,这些产品需要走在行业前沿的数据平面互连技术。很多供应商已经将这些VNX技术相融合,提供如下功能:

  • 小型(SFF)交换串行互连
  • 开放式背板设计
  • 插件模块级的传统I/O兼容性
  • 可提供12.5 mm和19 mm多种机箱高度

Trident Infosol Raptor VNX (VITA 74) COTS计算机

Raptor是一种耐用小型、商用现货(COTS)、基于VNX (VITA 74) 标准预认证的计算机。VNX直接从VPX (VITA 46)和OpenVPX (VITA 65)衍生而来,是专为较小规模部署而设计的VPX标准的持续演进版本。其他特点包括:

  • 小型模块化设计
  • 扩展的工作温度范围(-40 °C至+71 °C连续)
  • 电磁兼容性符合MIL-STD-461F标准
  • PCIe® Gen 3兼容性
  • 更多……
VNX图像

Samtec特性产品:

  • VITA 74 VNX (12.5 mm无铅) 200端子I/O公针类连接器 (SEARAY™ ASP-161073-01)
  • VITA 74 VNX (12.5 mm无铅) 200端子I/O母针类连接器 (SEARAY™直角ASP-161074-01)
  • VITA 74 VNX (19 mm无铅) 400端子I/O母针类连接器 (SEARAY™ ASP-161073-02)
  • VITA 74 VNX (19 mm无铅) 400端子I/O母针类连接器 (SEARAY™直角 ASP-161074-02)

Tucson嵌入式系统TESseract™

TESseract™是一种可扩展的现成解决方案,适用于托管FACE架构的耐用型航空用UAS计算机。TESseract™ VNXx4是可扩展VNX系统系列的第一款产品,可随着需求变化而增长,从小型的2模块系统到具有8个或更多模块的完全冗余解决方案。额外功能包括:

  • 基于SWaP的模块化系统,重量是3U VPX的1/3
  • 电源,Intel®或Arm®处理器架构
  • 可配置I/O和微型PCI Express® (mPCIe®) 连接点提供一系列串行、离散、MIL-STD-1553、AS5643/IEEE-1394b及其它协议
  • VITA 74.0 VNX兼容
tesseract图片

Samtec特性产品:

  • VITA 74 VNX (19 mm无铅) 400端子I/O母针类连接器 (SEARAY™ ASP-161073-02)
  • VITA 74 VNX (19 mm无铅) 400端子I/O母针类连接器 (SEARAY™直角 ASP-161074-02)

测试报告

VITA 74 VNX标准

有关VITA 74 VNX标准及其他信息的问题,请通过以下方式与我们联系:

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
.
In November, we rolled out several exciting updates to the website, including a brand-new catalog, a few new content pages for newer products, an update to Samtec Reserve, and the […] The post Here are the November 2023 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
The upcoming PCIe® 7.0 specification is intended to enable 128 GT/s data rates. It continues PCIe’s trend of double speeds every generation. According to PCI-SIG, “PCIe 7.0 technology is targeted […] The post New Proof-of-Concept High-Speed Cable Solution Performs At 128 GT/s app...
In this blog, we will go back to the basics and learn a little about just what is an RF connector. If you are a signal Integrity wizard head on […] The post What is an RF Connector? appeared first on The Samtec Blog....
Emerging system requirements are driven by industry advancements in areas such as data centers, artificial intelligence, machine learning, and quantum computing, among others. Samtec 224 Gbps PAM4 interconnect systems are carefully […] The post New 224 G Interconnect Family In A ...
Many military and/or aerospace designs require production lot testing of components in order to determine if the parts are quality compliant. These full-lot tests can be time consuming and expensive. […] The post Sample-Size Lot Screen Testing Saves Time and Money appeared first ...