处理文档与支持

以下是我们现有的加工方面资料。点击以下链接查看在线版本或右击进行下载。如果您未找到正在寻找的信息或需要更多信息,请向下滚动以获得来自互连处理组的支持。

常规处理准则

阵列
文档类型 链接
AcceleRate® HD ADF6/ADM6产品加工
AcceleRate® HP APF6/APM6产品加工
® AcceleRate HP APF6/APM6 自动夹具放置建议
HD Mezz HDAM/HDAF产品
高I​​/O BGA连接器焊点完整性调查
改善高密度互连应用的焊点完整性
LP Array LPAM/LPAF产品加工
符合高密度连接器解决方案的标准,适用于军事和航空环境
SEARAY SEAM/SEAF产品加工
SEARAY SEAM/SEAF产品表面焊接技术
SEARAY SEAM-RA/SEAF-RA产品加工
SEARAY SEAM-RA/SEAF-RA产品固定
SEARAY SEAM8/SEAF8产品加工
SEARAY SEAF8-RA产品加工 
边缘安装型连接器
文档类型 链接
边缘安装加工(英文版)
边缘安装加工(中文版)
多连接器应用
文档类型 链接
多连接器应用
多LSXX连接器应用
多个XLH连接器应用
膏体孔加工
文档类型 链接
膏体孔技术
PIH焊接非凸连接器特性
焊料锁
压接
文档类型 链接
SEARAY兼容的引脚端接规格
压接说明
返工准则
文档类型 链接
边缘安装返工准则
HSEC8-DV返工准则
LP Array LPAM/LPAF返工准则
Q Strip® and Q2直角返工准则
Q Strip®和Q2垂直返工准则
Razor Beam LSEM/LSS/LSHM返工准则
直角和水平表面安装返工准则
SEARAY 0.80 mm SEAM8/SEAF8返工准则
SEARAY SEAM/SEAF返工准则
SEARAY SEAM-RA/SEAF-RA返工准则
SEARAY SEAF8-RA返工准则
焊球返工准则
其他资源
文档类型 链接
板对板架高
剪切带包装说明
保形涂层连接器
JSO板对板架高
锁扣加工
MEC5SEARAY™加工建议(英语)
PCB孔尺寸
用环氧树脂粘合剂固定连接器
成功使用0.15 mm (.006") 共面和0.10 mm (.004") 模板进行焊接 - 英文版
成功使用0.15 mm (.006") 共面和0.10 mm (.004") 模板进行焊接 - 德语版

联系互连处理小组

我们的互连处理小组是内部工程师的工作人员,以支持您的互连处理问题。IPG可以帮助您提高电路板的整体处理和可制造性,并有助于降低其总应用成本。

您可以通过以下方式联系我们:

1-800-SAMTEC9

1-812-944-6733

电邮IPG

FAQ

欲了解更多信息,请查看常见问题页面