Damit Sie noch schneller mit Ihrem Entwurf beginnen können, empfehlen wir Ihnen, ein 3D-Modell hier herunterzuladen oder direkt nach Ihrer Teilenummer zu suchen und dann die Registerkarte „Herunterladen“ im Teilebetrachter zu verwenden.
Einkaufswagen |
---|
!Der Einkaufswagen ist voll. Bitte gehen Sie zur Kasse, bevor Sie weitere Artikel hinzufügen.
Zwischensumme:
|
Registrieren Sie sich und erhalten Sie KOSTENLOS Exemplare von jeder
Teilenummer, jederzeit! Wir übernehmen sogar den Versand.
Stapelbare PCB Steckverbinder mit einem Raster von .050" Zoll (1.27 mm) x .100" Zoll (2.54 mm), verfügbar in Buchsen- und Stiftleisten, Platinenstaplern, Niedrigprofil- und extremen-Bauteilhöhen sowie durchführenden, robusten und kompakten Designs.
Mikroraster-, kompakte Kontakt- und Buchsensysteme in unterschiedlichen Bauteilhöhen.
Mikro-Stiftleiste, bedrahtet, 0.050" x 0.100" Raster
Mikro-Stiftleiste, bedrahtet, 0.050" x 0.100" Raster
0.050 " x 0.100 " Mikro-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
0.050 " x 0.100 " Hochtemperatur-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
.050 " x .100 " Flex-Stack flexibler Mikro-Platinenstapler
0.050 " x 0.100 " Flex Stack Hochtemperatur-Mikro-Boardstapler
0,0050" x 0,1100" Ummanteltes Terminal
0,050" x 0,100" Ummanteltes Mikro-Terminal
Mikro-Stiftleiste zur Oberflächenmontage, 0.050" x 0.100" Raster
Mikro-Buchse zur Oberflächenmontage, 0.050" x 0.100" Raster
Mikro-Buchse, bedrahtet, 0.050" x 0.100" Raster
Mikro-Buchse, bedrahtet, 0.050" x 0.100" Raster
© 2022 Samtec. Alle Rechte vorbehalten.
1-800-726-8329
1-800-SAMTEC-9
1-812-944-6733