VITA™ 57.4-konformes FMC+™ Modul verbindet FPGAs mit Glasfaserkabeln bis zu 100m.
Übersicht
Das 25/28 Gbit/s FireFly™ FMC+™-Modul von Samtec bietet bis zu 400/448 Gbit/s Vollduplex-Bandbreite über bis zu 16 Kanäle von einem FPGA zu einem Industriestandard-Multimode-Glasfaserkabel. Die FireFly™ optischen Engines bieten einstellbare Leistungsstufen, um Kabellängen von bis zu 100 m zu unterstützen.
Das Samtec 25/28 Gbit/s FireFly™ FMC+™-Modul unterstützt Rechenzentrum, Hochleistungs-Computing und FPGA-zu-FPGA-Protokolle wie Ethernet, InfiniBand™, Fibre Channel und Aurora. Diese VITA™ 57.4 FMC+™-Lösung kann für die optische Datenkommunikation auf jedem FPGA-Entwicklungsboard verwendet werden, das schnelle Multi-Gigabit-Transceiver unterstützt.
Eigenschaften
- VITA™ 57.4 FMC+™ Formfaktor
- VITA™ 57.4 FMC+™ Steckverbinder (Samtec P/N: ASP-184330-01) mit hoher Anzahl serieller Kontakte (HSPC)
- Vierteilige FireFly™ zweiteilige SMT-Steckverbindersysteme (UCC8/UEC5-2 Produkte)
- Enthält bis zu vier FireFly™ AOC, die bei 850 nm arbeiten
- 25 GbIT7s: OTP-200941-01-ECUO
- 28 GbIT7s: OTP-200940-01-ECUO
- Unterstützt bis zu 16 Multi-Gigabit-Highspeed-Transceiver (TX und RX) bei bis zu 25/28 Gbit/s pro Kanal
- MTP®/MPO-Steckverbinder nach Industriestandard
Applikationen
- FPGA-Entwicklung
- Datenerfassung
- Hochleistungs-Computing
- Rechenzentren
- Telekommunikation
- Tests und Messungen
- Hochauflösende Bildgebung (Medizin)
- Broadcast-Video/-Audio
Bestellinformationen
Bitte beachten Sie Zeichnung REF-200772-25G-XX-01 und REF-200772-28G-XX-01 für weitere Details.
Kontakt [E-Mail geschützt] für zusätzliche Bestellinformationen.