VITA™ 57.1-konformes FMC™ verbindet FPGAs mit Glasfaserkabeln von bis zu 100 Metern.
Übersicht
Das 14-Gbit/s-FireFly™ FMC™-Modul von Samtec bietet bis zu 140 Gbit/s Vollduplex-Bandbreite über 10 Kanäle von einem FPGA zu einem Industriestandard-Multimode-Glasfaserkabel. Die FireFly™ optischen Engines bieten einstellbare Leistungsstufen, um Kabellängen von bis zu 100 m zu unterstützen. Das Samtec 14 Gbit/s FireFly™ FMC™ Modul unterstützt Rechenzentrum, Hochleistungs-Computing und FPGA-zu-FPGA-Protokolle wie Ethernet, InfiniBand™, Fibre Channel und Aurora.
Sowie VITA™ 57.1 FMC™ kann das Samtec 14 Gbit/s FireFly ™ FMC™-Modul für die optische Datenkommunikation auf jedem FPGA-Entwicklungsboard verwendet werden, das Highspeed-Multi-Gigabit-Transceiver unterstützt. Es kann Systemdaten- oder BERT-Tests auf allen Kanälen parallel durchführen. Dies vereinfacht die Evaluation und Entwicklung mit einem FPGA erheblich.
Eigenschaften
- VITA™ 57.1 FPGA Mezzanine-Karte (FMC) Formfaktor
- VITA™ 57.1 FMC™-Steckverbinder mit hoher Kontaktanzahl (Samtec P/N: ASP-134488-01)
- Zwei (1 TX/1 RX) FireFly™ zweiteilige SMT-Steckverbindersysteme (UCC8/UEC5 Serie)
- Verwendet Samtec FireFly™ optische Motoren, die bei 850 nm arbeiten
- Verfügt über optimierte SI-Leistung über Samtec Final Inch ® BOR-PCB-Leiterbahnverlegung für FireFly™- und FMC™-Steckverbinder
- Unterstützt bis zu 10 Multi-Gigabit-Highspeed-Transceiver (TX und RX) bei bis zu 14 Gbit/s pro Kanal
- Industriestandard-24-Faser-*MTP®/MPO-Steckverbinder
- Standardmäßige Bezugstaktreferenz = 100.00 MHz
Applikationen
- Hochleistungsdatenverarbeitung
- Server
- Speicher
- Daten-/Telekommunikation
- Netzwerkswitches und -router
- Tests und Messungen
- Hochauflösende Bildverarbeitung (z. B. im medizinischen Bereich)
- Broadcast-Video/-Audio
Bestellinformationen
Siehe Zeichnung REF-193429-01 für weitere Details.
Kontakt [E-Mail geschützt] für zusätzliche Bestellinformationen.