Das VITA™ 57.1-kompatible FMC-Modul™ vergrößert den Board-zu-Board-Abstand über FPGA-Trägerkarten.
Übersicht
Ingenieure, die Prototypen mit Industriestandard-FPGA-Evaluierungs- und Entwicklungs-Kits erstellen, nutzen die FMC-Schnittstelle oft für eine I/O-Erweiterung, die ihren Anwendungsanforderungen entspricht. In einigen Fällen kann die Steckhöhe der Standard-FMC-Steckverbinder verhindern, dass die Anschlussmöglichkeiten aller FMC+-Module vollständig genutzt werden.
Als Antwort auf diese Anforderung hat Samtec die FMC Extender-Karte für die ( REF-228680-01) Platzierung zwischen FPGA-Trägerkarten und FMC-Modulen entwickelt. Dieser vergrößerte Raum kann während der Entwicklung für zusätzliche I/O-Erweiterungen genutzt werden.
Die FMC Extender-Karte bietet auch eine kostengünstige Option zur Verlängerung der Lebensdauer der als Testplattformen verwendeten FPGA-Trägerkarten-HPC-Steckverbinder.
Kurzbeschreibung des Produkts
Eigenschaften
- VITA™ 57.1 FMC™-Steckverbinder mit hoher Kontaktanzahl (Samtec P/N: ASP-134488-01)
- VITA™ 57.1 FMC™-Buchse mit hoher Kontaktanzahl (Samtec P/N: ASP-134486-01)
- Bietet direkte Durchschleifkonnektivität für alle 400 Kontakte von den männlichen zu den weiblichen HPC-Steckverbindern.
- Mit optimierter SI-Leistung über Samtec Final Inch® BOR PCB Leiterbahnen für HPC-Steckverbinder
Applikationen
- FPGA-Entwicklung
- FPGA-Trägerkarten-Entwicklung
- In Testplattform verwendete FPGA-Trägerkarte
- Highspeed-ADC und -DAC
- HF-Konnektivität der nächsten Generation
Bestellinformationen
Siehe Zeichnung REF-228680-01 für weitere Details.
Kontakt [E-Mail geschützt] für zusätzliche Bestellinformationen.