VCU110 ExaMAX® Loopback-Karte

Mimic IEEE 802.3 Referenz-Designkanäle mit 25 dB Verlust

Übersicht

FPGAs spielen eine immer wichtigere Rolle in den Rechenzentren und Systemarchitekten benötigen technischen Support für den kompletten seriellen Highspeeddatenpfad. FPGA-Anbieter wie Xilinx arbeiten mit Partnern in der Steckverbinderindustrie wie Samtec, um in ihren FPGA-Evaluierungs-, Entwicklungs- und Charakterisierungskits die nächste Generation der Rechenzentrumsarchitekturen nachzubilden.

So verfügt das Entwicklungskit Xilinx Virtex® UltraScaleTM FPGA VCU110 beispielsweise über das Highspeed-Backplane-Steckverbindersystem ExaMAX®. Wenn man diese Lösungen koppelt, erhält man eine Plattform zur Demonstration von 28-Gbit/s-Leistung von einem FPGA über eine Backplane.

Die VCU110 ExaMAX® Loopback-Karte routet 8 GTY MGTs vom Xilinx Virtex® UltraScaleTM FPGA durch das ExaMAX®-Steckverbinderpaar und zurück zum FPGA. Vier GTY-Loopback-Kanäle enthalten wenig oder keine Einfügungsdämpfung. Die VCU110-Einfügungsdämpfung und die technische Dämpfung an vier zusätzlichen GTY-Loopbackkanälen zusammen entsprechen den Anforderungen der IEEE 802.3bj an die Einfügungsdämpfung. Die kombinierte Lösung ermöglicht Evaluierung und Entwicklung routender FPGA-Transceiver in einer Tabletop-Umgebung.

ExaMAX SeaRay
Samtec Teilenummer: REF-212564-01, abgebildet

Kurzbeschreibung des Produkts

VCU110 Examax®, Produktkurzbeschreibung

VCU110 Examax®, Produktkurzbeschreibung

PDF herunterladen

Eigenschaften

  • Der kompakte Formfaktor (5.25" x 6") vereinfacht das Stecken in traditionelle abgewinkelte Buchsen
  • ExaMAX® 2.00 mm Raster, vertikaler Stecker (Samtec P/N: EBTM-4-10-2.0-S-VT-1)
  • Anbringung an J116 (Samtec P/N: EBTF-4-10-2.0-S-RA-1) auf Xilinx Virtex® UltraScaleTM FPGA VCU110 Entwicklungskit
  • Mit optimierter SI-Leistung über Samtec Final Inch® BOR PCB Leiterbahnen für EBTM-Steckverbinder
  • Unterstützt 8 Multi-Gigabit-Highspeed-Transceiver (TX und RX) bei bis zu 28 Gbit/s

Applikationen

  • Backplane-Steckverbindertests und Evaluierung
  • Kabelkommunikation
  • Drahtlose Kommunikation
  • Server
  • Speicher
  • Netzwerke

Bestellinformationen

Siehe Zeichnung REF-200748-01 für weitere Details.

Kontakt [E-Mail geschützt] für zusätzliche Bestellinformationen.

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.