SI-Testplattform zur Evaluierung von Samtecs BE40A 50 GHz, Bulls Eye® zweireihiges Hochleistungs-Testsystem.
Übersicht
Die kompakte Designanordnung und die fortschrittlichen Verkabelungslösungen innerhalb Samtecs Bulls Eye®-Produktfamilie ermöglichen eine optimierte Leistung. Kompressionsschnittstellen, kleiner Footprint und hohe Steckzyklenanzahl machen Bulls Eye® zu einer perfekten Wahl für hochleistungsfähige Testapplikationen. Das 50 GHz Bulls Eye® SI Evaluierungskit bietet Systemdesignern, RF-Ingenieuren und SI-Ingenieuren eine einfach zu nutzende Lösung für den Test des 50 GHz, Bulls Eye® Zweireihiges Hochleistungs-Testsystem.
Das 50 GHz Bulls Eye® SI Evaluierungskit liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischen Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter [E-Mail geschützt] oder [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.
Eigenschaften
- Einzel-Leiterplattensystem mit kompaktem Formfaktor.
- Jede Leiterplatte enthält eine Kompressionsschnittstelle, die ein einfaches Stecken ermöglicht und Löten überflüssig macht.
- Das Kit wird mit einer BE40A-Produkt- (BE40A-X-XXXX-X-2-04-XXXX) Bulls Eye® Kabelkonfektion geliefert.
- Routet Hochfrequenz-Referenzsignale (8 insgesamt) vom BE40A-Produkt zu hochpräzisen RF-Steckverbindern.
- Unterstützt mehrere hochpräzise RF-Steckverbinderoptionen (2,40 mm/2,92 mm SMAs).
- Optimierte SI-Leistung durch Samtec Final Inch® BOR-PCB-Leiterbahnen.
- Ermöglichen Sie Zeitdomänenmessungen über eine direkte Verbindung zu TDR/TDTs.
- Ermöglichen Frequenzbereichsmessungen über eine direkte Verbindung mit VNAs.
Applikationen
- IC Charakterisierungskits
- FPGA Evaluierungskits
- FPGA Entwicklungskits
Bestellinformationen
Siehe Zeichnung REF-213497-01 für weitere Details.
Kontakt [E-Mail geschützt] für zusätzliche Bestellinformationen.