Bietet mehrere parallele Signalpfade variabler Länge mit bekannten Verlustprofilen, die eine einfache Validierung von Hochgeschwindigkeits-SerDes ermöglichen.
Übersicht
Das kompakte Array-Design und die fortschrittlichen Verkabelungslösungen innerhalb des Bulls Eye® Hochleistungs-Testsystems ermöglichen eine optimierte Leistung. Kompressionsschnittstellen, kleiner Footprint und hohe Steckzyklenanzahl machen Bulls Eye® zu einer perfekten Wahl für hochleistungsfähige Testapplikationen.
Die Bulls Eye® ISI-Evaluierungsboards von Samtec bieten mehrere parallele Signalpfade mit variabler Länge und bekannten Verlustprofilen, wodurch eine einfache Validierung von Hochgeschwindigkeits-SerDes ermöglicht wird.
Das 70 GHz Bulls Eye ® ISI Evaluation Board (REF-238103-01) verfügt über insgesamt zwölf Signalwege. Auf der Oberseite der Platine befinden sich zehn Signalpfade, die in einer abgestuften Matrix geroutet sind und sich ideal für die 224 Gbit/s PAM4 SerDes-Validierung und -Charakterisierung eignen. Auf der Unterseite der Platine befinden sich zwei zusätzliche Signalpfade mit langen S-Bend-Bussen, die ideal für 128 Gbit/s PAM4 LR-Kanäle geeignet sind. Alle Leiterbahnen bieten konfigurierbare End 2-Verbindungen zur Instrumentierung über eine Reihe von Standardoptionen.
Das 90 GHz Bulls Eye ® ISI Evaluation Board (REF-239801-01) verfügt über insgesamt elf Signalwege. Auf der Oberseite der Platine befinden sich neun Signalpfade, die in einer abgestuften Matrix geroutet sind und sich ideal für die 448 Gbit/s PAM6 SerDes-Validierung und -Charakterisierung eignen. Auf der Unterseite der Platine befinden sich zwei zusätzliche Signalpfade mit langen S-Bend-Bussen, die ideal für 224 Gbit/s PAM4 LR-Kanäle geeignet sind. Alle Leiterbahnen bieten konfigurierbare End 2-Verbindungen zur Instrumentierung über eine Reihe von Standardoptionen.
Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.
Eigenschaften
- Einzelplatinensystem mit kompaktem, tragbarem Formfaktor
- Jede Leiterplatte enthält mehrere Kompressionsschnittstellen, die ein einfaches Stecken ermöglichen und Löten überflüssig machen
- 70 GHz Bulls Eye ® ISI Evaluierungsboard - BE70B-J-S-1-08
- 90 GHz Bulls Eye ® ISI Evaluierungsboard - BE90B-J-S-1-08
- Kontakt [E-Mail geschützt] für anwendungsspezifische HF-Verkabelungsanforderungen
- Verlegen Sie die gesamte SerDes-Quad-Testverkabelung bequem mit einem Paar Rändelschrauben in den neuen Signalpfad
- Optimierte SI-Leistung über Samtec Final Inch® BOR PCB Leiterbahnen
- Ermöglichen Zeitdomänenmessungen über direkte Verbindung zu TDR, TDTs und BERTs
- Ermöglichen Frequenzdomänenmessungen über direkte Verbindung mit VNAs
Applikationen
- SerDes-IC-Validierung und -Charakterisierung
- SerDes IP-Validierung und -Charakterisierung
- Belastungstests des Empfängers
- Überprüfung der Rx-Entzerrung
- Kanalemulation von OIF-CEI-112/224G und relevanten IEEE 802.3-Standards
Bestellinformationen
Weitere Informationen finden Sie in den Zeichnungen REF-238103-01 und REF-239801-01 .
Kontakt [E-Mail geschützt] für zusätzliche Bestellinformationen.