SI-Evaluierungskit für die vertikale Kompressionsmontage

SI-Testplattformen für die Bewertung verschiedener vertikaler kompressionsmontierter RF-Steckverbinder.

Übersicht

Vertikale Kompressionsmontage-HF-Steckverbinder verfügen über vorkomprimierte Federkontakte, die mit Hilfe von Präzisionsmontageteilen auf vergoldete Leiterplattenkontaktpads gepresst werden. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören verbesserte Signalintegrität, Flexibilität und Zuverlässigkeit.

Das SI-Evaluierungskit für vertikale Kompressionsmontage (REF-228591-XX) bietet HF-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen der verschiedenen vertikal komprimierbaren HF-Steckverbinder von Samtec. Das Kit führt Streifenleitungsbahnen zwischen Paaren verschiedener Präzisions-RF-Kompressionsmontagen (1,35 mm/1,85 mm/2,40 mm/2,92 mm)

Das SI-Evaluierungskit für die vertikale Kompressionsmontage ist ein hochwertiges System mit robustem mechanischem Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

SI-Evaluierungskit für die vertikale Kompressionsmontage
Samtec Teilenummer REF-228591-XX abgebildet

Eigenschaften

  • Einteiliges Leiterplattensystem mit kompaktem Formfaktor
  • Unterstützt mehrere Precision RF Compression Mount Stripline-Optionen (1,35 mm/1,85 mm/2,40 mm/2,92 mm)
  • Optimierte SI-Leistung über Samtec Final Inch® BOR PCB Leiterbahnen
  • Ermöglichen Zeitdomänenmessungen über direkte Verbindung mit TDR/TDTs
  • Ermöglichen Frequenzdomänenmessungen über direkte Verbindung mit VNAs

Applikationen

  • Autonome Fahrzeuge
  • Quantencomputer
  • Radar/SATCOM
  • Medizinische Bildgebung
  • Eingebettete Datenverarbeitung
  • Tests und Messungen
  • Drahtlose Kommunikation

Bestellinformationen

Siehe Zeichnung REF-228591-XX für weitere Details.

Kontakt [E-Mail geschützt] für zusätzliche Bestellinformationen.

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.