SEARAY™ 0,80 mm Analog-Over-Array-SI-Evaluierungskit™

SI-Testplattform zur Evaluierung der HF-Fähigkeiten von SEARAY™ 0,80-mm-Raster-Ultra-High-Density-Arrays.

Übersicht

Die SEARAY™-Arrays mit extrem hoher Dichte und einem Raster von 0,80 mm von Samtec bieten im Vergleich zu SEARAY™-Verbindungen mit einem Raster von 050" (1,27 mm) eine Platzersparnis auf der Leiterplatte von bis zu 50 %. Das SEARAY™ 0.80 mm Analog Over Array™ SI Evaluierungskit bietet Systemdesignern, SI-Ingenieuren und RF-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen der HF-Fähigkeiten von SEARAY™ 0.80 mm Steckverbindern.

Das SEARAY™ 0.80 mm Analog Over Array™ SI Evaluierungskit (REF-236733-X. XX-XX) liefert ein hochwertiges System aus zwei Leiterplatten mit robustem mechanischem Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

SEARAY™ 0,80 mm Analog-Over-Array-SI-Evaluierungskit™
Samtec Teilenummer REF-236733-2.40-01 abgebildet

Eigenschaften

  • Zweiteiliges Leiterplattensystem mit kompaktem Formfaktor
  • Eine Leiterplatte enthält Steckverbinder der Serie SEAF8 (SEAF8-50-05.0-S-10-3)
  • Die zweite Leiterplatte enthält Steckverbinder der Serie SEAM8 (SEAM8-50-S05.0-S-10-3)
  • Unterstützt eine Modulhöhe von 10 mm
  • Leitet Differenzpaare (insgesamt 6) und Single-Ended-Signale (insgesamt 6) von SEARAY™ 080-mm-Steckverbindern zu hochpräzisen RF-Steckverbindern
  • Unterstützt mehrere hochpräzise RF-Steckverbinderoptionen (1,85 mm/2,40 mm/2,92 mm)
  • Optimierte SI-Leistung über Samtec Final Inch® BOR PCB Leiterbahnen
  • Ermöglichen Zeitdomänenmessungen über direkte Verbindung mit TDR/TDTs
  • Ermöglichen Frequenzdomänenmessungen über direkte Verbindung mit VNAs

Applikationen

  • FPGA/SoC/RFSoC Evaluierungs- und Entwicklungsboards
  • Eingebettete Computing-Boards
  • Phased-Array-Radare
  • Ferngesteuerte Funkköpfe
  • Aktive Antennensysteme
  • Drahtlose Basisstationen
  • Elektronische Kriegsführung
  • SIGINT

Bestellinformationen

Kontakt [E-Mail geschützt] für zusätzliche Bestellinformationen.

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.