50 GHz Bulls Eye® SI-Evaluierungskit

SI-Testplattform zur Evaluierung von Samtecs BE40A 50 GHz, Bulls Eye® zweireihiges Hochleistungs-Testsystem.

Übersicht

Die kompakte Designanordnung und die fortschrittlichen Verkabelungslösungen innerhalb Samtecs Bulls Eye®-Produktfamilie ermöglichen eine optimierte Leistung. Kompressionsschnittstellen, kleiner Footprint und hohe Steckzyklenanzahl machen Bulls Eye® zu einer perfekten Wahl für hochleistungsfähige Testapplikationen. Das 50 GHz Bulls Eye® SI Evaluierungskit bietet Systemdesignern, RF-Ingenieuren und SI-Ingenieuren eine einfach zu nutzende Lösung für den Test des 50 GHz, Bulls Eye® Zweireihiges Hochleistungs-Testsystem.

Das 50 GHz Bulls Eye® SI Evaluierungskit liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischen Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] oder [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

50 GHz Bulls Eye® SI-Evaluierungskit
Samtec Teilenummer: REF-213497-01 abgebildet

Eigenschaften

  • Einzelplatinensystem mit kompaktem Formfaktor
  • Jede Leiterplatte enthält eine Kompressionsschnittstelle, die ein einfaches Stecken ermöglicht und Löten überflüssig macht
  • Kit wird mit einer Bulls Eye®-Kabelkonfektion BE40A-Produkt (BE40A-X-XXXX-X-2-04-XXXX) geliefert
  • Routet Hochfrequenz-Referenzsignale (8 insgesamt) von einem BE40A-Produkt zu hochpräzisen RF-Steckverbindern
  • Unterstützt mehrere hochpräzise RF-Steckverbinderoptionen (2.40 mm/2.92 mm SMA)
  • Optimierte SI-Leistung über Samtec Final Inch® BOR PCB Leiterbahnen
  • Ermöglichen Zeitdomänenmessungen über direkte Verbindung mit TDR/TDTs
  • Ermöglichen Frequenzdomänenmessungen über direkte Verbindung mit VNAs

Applikationen

  • IC Charakterisierungskits
  • FPGA Evaluierungskits
  • FPGA Entwicklungskits

Bestellinformationen

Siehe Zeichnung REF-213497-01 für weitere Details.

Kontakt [E-Mail geschützt] für zusätzliche Bestellinformationen.

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.