Hochfrequenz-RF

Vielen Dank für Ihr Interesse an Mikrowellen-/Millimeterwellen-RF-Lösungen von 18 GHz bis 110 GHz von Samtec. Diese umfassen u. a. komplette Kabelbaugruppen, Kabelstecker und Verbindungen auf PCB-Ebene. Außerdem sind leistungsstarke Test- und Messprodukte bis 70 GHz erhältlich.

Kontaktieren Sie unsere RF Group.

RF SI

Kostenlosen RF-Steckverbinder anfordern

Gerne senden wir Ihnen ein Exemplar der Präzisionssteckverbinder von Samtec zu Testzwecken kostenlos zu. Bitte treffen Sie Ihre Wahl unter einigen unserer beliebtesten Produkte.

Kabel-Steckverbinder, 1,85 mm PRF18-P-C-EP-086-SS Stecker für TempFlex 0,086, verlustarmes, flexibles Kabel
Kabel-Steckverbinder, 1,85 mm PRF18-J-C-EP-086-SS Buchse für TempFlex 0,086, verlustarmes Kabel
Kabel-Steckverbinder, 2,40 mm PRF24-P-C-EP-23C-SS Stecker für verlustarmes, flexibles 23-AWG-Kabel von Samtec
Kabel-Steckverbinder, 2,40 mm PRF24-J-C-EP-23C-SS Buchse für verlustarmes, flexibles 23-AWG-Kabel von Samtec
Kabel-Steckverbinder, 2,92 mm PRF92-P-C-EP-085-SS Stecker für flexibles Kabel Harbour SS405
Kabel-Steckverbinder, 2,92 mm PRF92-J-C-EP-085-SS Buchse für flexibles Kabel Harbour SS405
Kabelsteckverbinder SMPM PRFM0-P-C-HG-047A-SD Stecker für TempFlex 0,047, verlustarmes, flexibles Kabel
Kabelsteckverbinder SMPM PRFM0-J-C-HG-047A-SD Buchse für TempFlex 0,047, verlustarmes, flexibles Kabel

Klicken Sie auf die obigen Links, um ein kostenloses Muster anzufordern.

Benötigen Sie ein Muster eines anderen Produkts? Kontaktieren Sie unsere RF Group.

RF SI

Eigenschaften

Kabelkonfektionen

Samtec bietet eine breite Palette an verlustarmen Mikrowellenkabelkonfektionen an. Zu diesen Kabeltypen zählen u. a. 047-, 0,086, 0,085- und optimierte Kabel von Samtec. An Kabel-Steckverbindern sind u. a. erhältlich: 1,00 mm, 1,85 mm, SMPM, SMP, 2,40 mm, 2,92 mm, TNCA und Typ N. Nachfolgend finden Sie eine Auswahl von Testdaten. Zusätzliche Testdaten stehen für eine Vielzahl von Kabelkonfektionen zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie unsere RF Group.

RF086

Konfektion 2,40 mm (50 GHz) an RF086-Kabel Konfektion 2,40 mm (50 GHz) an RF086-Kabel
 

0,086-Tempflex-Kabel, verlustarm, flexibel

RF085

Konfektion 2,92 mm (40 GHz) an RF085-Kabel Konfektion 2,92 mm (40 GHz) an RF085-Kabel
 

Harbour SS405, flexibel, alternativ zu RG 405

RF047-A

Konfektion SMPM (40 GHz) an RF047-A-Kabel Konfektion SMPM (40 GHz) an RF047-A-Kabel
 

0,047-Templex-Kabel, verlustarm, flexibel

RF23C

Konfektion 2,40 mm (50 GHz) an RF23C-Kabel Konfektion 2,40 mm (50 GHz) an RF23C-Kabel
 

23-AWG-Samtec-Kabel, verlustarm, Kupferschirm

RF SI
Jeder RF-Steckverbinder, jedes Mikrowellenkabel, jede Anwendung