RF Steckverbinder

RF-Steckverbinder sind für Kabel-zu-Board- oder Board-zu-Board-, Gruppen- und Blindsteck-Anwendungen erhältlich. Zu den Schnittstellentypen gehören 1,00 mm, 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, 3,50 mm, SSMA, SMA, SMPM, SMP, TNCA, Typ N, MCX, MMCX, SMB, TNC, BNC, hochdichte BNC, serieninterne oder serienübergreifende Adapter und viele mehr.

Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec​​​​​​​ – wählen Sie einen Steckverbinder und einen Kabeltyp, um eine endgültige Teilenummer zu erstellen.

Broschüre zu RF-Steckverbindern

Broschüre zu RF-Steckverbindern

PDF herunterladen

1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 110 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis 110 GHz (W-Band)

  • Flache Inbetriebnahme, lötfreie Kompression

  • Robuste mechanische Konstruktion, hohe Steckzyklen

  • Präzisionsmessung in sehr hohen Millimeterwellen-Testanwendungen (Sub-Terahertz-Spektrum)

  • Verfügbar auf RF047-A-Kabelkonfektionen

  • Ausgezeichnete Wiederholgenauigkeit

  • Luftdielektrisches Design für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust

  • Kabelkonfektion, Kabel-Steckverbinder und Verbindungen auf Leiterplattenebene

  • Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.

100 mm Präzisions-RF-Steckverbinder

1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 90 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 90 GHz (E-Band)

  • Robuste mechanische Konstruktion, hohe Steckzyklen

  • Vertikale, lötfreie Kompression

  • Streifenleitung oder Mikrostreifen/CPW-Übertragung

  • Verfügbar auf RF047-A-Kabelkonfektionen

  • Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet

  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen

  • Kabelkonfektion, Kabel-Steckverbinder und Verbindungen auf Leiterplattenebene

  • Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.

Abbildung Produktfamilie für 1,35-mm-Steckverbinder

1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 67 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 67 GHz

  • Vertikale oder flache Inbetriebnahme, lötfreie Kompression

  • Streifenleitung oder Mikrostreifen/CPW-Übertragung

  • Verfügbar auf RF047-A- und RF086-Kabelkonfektionen

  • Ausrichtungsmerkmale (vertikal): Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine optimale Leistung der Steckverbinder gewährleistet.

  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen

  • Kabel-Steckverbinder, kompatibel mit Kabeln nach Industriestandard, ebenfalls verfügbar

  • Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.

Abbildung Produktfamilie für 1,85-mm-Steckverbinder

2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 50 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 50 GHz

  • Vertikale oder flache Inbetriebnahme, lötfreie Kompression

  • Streifenleitung oder Mikrostreifen/CPW-Übertragung

  • Verfügbar für RF23C, RF047-A, RF085 und RF086 Kabelkonfektionen

  • Ausrichtungsmerkmale (vertikal): Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine optimale Leistung der Steckverbinder gewährleistet.

  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen

  • Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.

Abbildung Produktfamilie für 2,40-mm-Steckverbinder

2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 40 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 40 GHz

  • Vertikale oder flache Inbetriebnahme, lötfreie Kompression

  • Streifenleitung oder Mikrostreifen/CPW-Übertragung

  • Verfügbar für RF23C, RF047-A, RF085 und RF086 Kabelkonfektionen

  • Ausrichtungsmerkmale (vertikal): Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine optimale Leistung der Steckverbinder gewährleistet.

  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen

  • Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.

Abbildung Produktfamilie für 2,92-mm-Steckverbinder

3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 34 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 34 GHz

  • Endoption auf 23 AWG, verlustarmes Mikrowellenkabel (RF23S) mit festem Dielektrikum

  • Kantenmontage auf PCB-Level auf Anfrage

  • Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.

Abbildung Produktfamilie für 3,50-mm-Steckverbinder

SSMA Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 34 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 34 GHz

  • PTFE-belastet dielektrisch

  • Reduzierte Größe für hohe Dichte

  • Kabel-Steckverbinder verfügbar

  • Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.

Abbildung Produktfamilie für SSMA Steckverbinder

SMA 50 Ohm

Subminiaturanschluss mit Schraubverbindung.

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 18 GHz

  • 26.5 GHz-Optionen verfügbar

  • Verfügbar für eine Vielzahl von Standard-Kabelkonfektionen

  • Große Auswahl an verschiedenen Ausführungen und PCB-Anschlüssen

  • Präzisions-Kabelsteckverbinder für eine Vielzahl von Hochfrequenz-Industriestandardkabeln erhältlich

  • Kabel-Steckverbinder auch für RG 174, RF 316, RG 178 und RG 58 verfügbar

  • Mechanisch kompatibel mit 2.92 mm und 3.50 mm-Verbindungen

  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar

  • Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.

Abbildung Produktfamilie für SMA Steckverbinder

SMPM Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Verbindungen bis 65 GHz; SMPM-Lösungen mit einem Port oder Magnum RF®-Lösungen mit mehreren gekoppelten Ports.

Eigenschaften
Abbildung Produktfamilie für SMPM Steckverbinder

SMPM-Präzisions-RF-Gewinde, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 65 GHz

Eigenschaften
  • Miniatur-Gewindeverbinder; 30 % kleiner als SMP

  • SMPM MIL-STD-348 Schnittstelle mit einziehbarer Gewindemutter

  • Das Gewinde bietet eine sichere, robuste Verbindung für hervorragende elektrische und mechanische Leistung

  • Ideal in extremen/rauen Umgebungen wie starken Vibrationen oder Temperaturschocks

  • Zusammensteckbar mit den meisten SMPM-Gewindesteckverbindern auf dem Markt

  • Mischtechnologie-Anschluss

  • Niedriges VSWR

  • Volle Arretierung oder glatte Bohrung für unterschiedliche Haltekräfte

  • SMPM-Kabelsteckverbinder mit Gewinde an den Kabelkonfektionen RF047-A und RF086 von Samtec

SMPM-Präzisions-RF-Gewinde, 50 Ohm, SMPMT

SMP3 Präzisions-HF-Steckverbinder, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 65 GHz

Eigenschaften
  • Miniatur-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMPM

  • Gerader Board-Steckverbinder mit Mischtechnologie-Anschluss

  • Volle Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt zur Erzielung unterschiedlicher Haltekräfte

  • Rechtwinkliges Buchsen-Steckverbinderkabel erhältlich für .047", 29 AWG-Millimeterwellenkabel (RF047-A)

  • Niedriges VSWR

  • Bullet-Adapter in Entwicklung für 5mm Bauteilhöhe

  • SMP3 ist ähnlich wie SMPS, aber nicht intermatierbar. Kontakt [E-Mail geschützt]

  • Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.

SMP3 Präzisions-HF-Steckverbinder

SMP Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 40 GHz


TNCA Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 18 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 18 GHz

  • Luftdielektrisches Design für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust

  • Ausgezeichnete Spannungsdurchbruchfestigkeit

  • Überlegene durchschnittliche Strombelastbarkeit

  • Verfügbar für RF180 und RF280 Kabelkonfektionen

  • Kabel-Steckverbinder verfügbar

  • Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.

Abbildung Produktfamilien für TNCA 50 OHM Steckverbinder

Präzisions-RF Typ N, 50 Ohm

Robuste N-Typ-Schnittstelle mit Gewindeanschluss

Eigenschaften
  • 3 GHz- oder 18 GHz-Leistungsoptionen

  • Gerade, abgewinkelt oder Einbau

  • RG 174/316/178/58 oder 0.178" und 0.277" verlustarme Mikrowellenkabelkonfektionen verfügbar

  • Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.

Abbildung Produktfamilie für Steckverbinder Typ N

BNC 75 und 50 Ohm

75 Ohm und 50 Ohm BNC-Miniatur-Schnellverbinder zum Verbinden/Trennen von RF-Schnittstellen.

Eigenschaften
  • 75 Ohm: Optimiert für 12G-SDI-Broadcast-Video-Lösungen

  • 75 Ohm: Leistung bis 12 GHz

  • 75 Ohm: RG 179, RG 6 oder Belden 1694A/4694R Kabel verfügbar

  • 50 Ohm: Leistung bis 4 GHz

  • 50 Ohm: RG 174, RG 316, RG 178 Kabel verfügbar

  • Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.

Abbildung Produktfamilie für BNC Steckverbinder

DIN 1.0/2.3 75 Ohm

75 Ohm DIN 1.0/2.3 RF-Steckverbinder haben ein Zug-Druck-Stecksystem und wurden für kompakte Anwendungen entwickelt.

Eigenschaften
  • Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen

  • 75-Ohm-Impedanz

  • Bedrahtet, abgewinkelt und mit Kabelanschluss verfügbar

  • Zug-Druck-Stecksystem

  • Verfügbar mit RG 179, RG 6 oder Belden 4694R/4855R/1694A/1855A Kabel

  • Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.

Abbildung Produktfamilie für DIN 10 Steckverbinder

HD-BNC 75 Ohm

Ultakompakte BNC RF-Steckverbinder, 75 Ohm mit der 4-fachen Dichte von Standard-BNC-Lösungen

Eigenschaften
  • 75 Ohm Leistung

  • Zur Maximierung der Anschlussdichte entwickelt

  • 4-fache Anschlussdichte gegenüber traditionellen BNC

  • 20 % leichter als traditionelle BNC

  • Steckverbindung mit Vierteldrehung

  • CoaXPress® 2.0-konform

  • Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.

Abbildung Produktfamilie für HD-BNC Steckverbinder

MCX 50 und 75 Ohm

Mini-Koaxialverbindung in platzsparenden Designs, die ca. 30 % kleiner ist als SMB.

Eigenschaften
  • 30 % kleiner als SMB

  • Vertikale und abgewinkelte Ausführungen

  • Leistung: bis 6 GHz

  • 50 Ohm: Kabelabschlüsse RG 174, RG 316 oder RG 178

  • 50 Ohm: Nichtmagnetische Optionen für Anwendungen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar

  • 75 Ohm: RG 179 Kabel verfügbar

  • Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.

Abbildung Produktfamilie für MCX Steckverbinder


SMB 50 und 75 Ohm

Subminiaturanschluss mit Schnappverbindung bieten eine raumsparender Alternative zu SMA.

Eigenschaften
  • 50 Ohm Leistung bis 6 GHz; 75 Ohm Leistung bis 4 GHz

  • Einfache Schnappverbindung

  • 50 Ohm: Kabelabschlüsse RG 174, RG 316 oder RG 178

  • 50 Ohm: Nichtmagnetische Optionen für Anwendungen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar

  • 75 Ohm: RG 179 Kabel verfügbar

  • Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.

Abbildung Produktfamilie für SMB Steckverbinder®

TNC 50 Ohm

Gewindeschnittstellenverbindung mit normaler und umgekehrter Polarität.

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 6 GHz

  • Buchse, abgewinkelt, bedrahtet

  • Gerader Stecker oder Einbaubuchse

  • Kabelanschlüsse RG 174, RG 316, RG 178 oder RG 58

  • Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.

Abbildung Produktfamilie für TNC 50 OHM Steckverbinder

Serieninterne Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Adapter in Serie für SMPM, 1,85-mm-, 2,40-mm- oder 2,92-mm-Steckverbinder.

Eigenschaften
  • SMPM, 1,85 mm, 2,40 mm und 2,92 mm Präzisionsadapter in Serie​​​​​​​

  • Gerade Ausrichtung, 50-Ohm-Impedanz

  • Optionen: Stecker-zu-Stecker, Buchse-zu-Buchse oder Stecker-zu-Buchse (Stecker-zu-Buchse)

  • Verwendet in Hochfrequenz-Präzisionstest- und Messanwendungen​​​​​​​

  • SMPM-Adapter ermöglichen axialen und radialen Versatz bei hochdichten Blindkupplungsanwendungen​​​​​​​

  • Adapter zwischen den Serien sind ebenfalls erhältlich

Abbildung Produktfamilie für serieninterner Adapter

Zwischenserien-Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm​​​​​​​

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Adapter zwischen den Serien für 1,00 mm zu 1,85 mm oder SMPM zu 2,92 mm Verbindungen.

Eigenschaften
  • Präzisionsadapter von 1,00 mm auf 1,85 mm zwischen den Baureihen

  • SMPM auf 2,92-mm-Zwischenserien-Präzisionsadapter​​​​​​​

  • Optionen: Stecker-zu-Stecker, Buchse-zu-Buchse oder Stecker-zu-Buchse (Stecker-zu-Buchse)

  • Gerade Ausrichtung, 50-Ohm-Impedanz

  • Die 2,92-mm-Version ist mit den gängigen 3,50 mm und SMA Steckverbindern kombinierbar​​​​​​​

  • Verwendet in Hochfrequenz-Präzisionstest- und Messanwendungen​​​​​​​

  • Serienadapter sind ebenfalls erhältlich

Abbildung Produktfamilie für Zwischenserienadapter​​​​​​​

Magnum RF®

Gruppierte Multi-Port-RF-Blöcke und Kabelkonfektionen für Millimeterwellenanwendungen. Ideal, wenn der Platz begrenzt und eine hohe Betriebsfrequenz erforderlich ist.

Eigenschaften
  • Hochdichtes, platzsparendes Design

  • Aufsteckbare Schnittstelle mit unterschiedlichen Haltekräften

  • Gruppierte SMPM-Anschlüsse: arbeiten modusfrei bis zu 65 GHz

  • Mikro-Miniatur-SMPM-Bauweise ermöglicht kleinere Bündelgrößen für Gewichtseinsparungen und erhöhten Luftstrom​​​​​​​

  • Optionale Verschraubung für verbesserten Halt

  • 50-Ohm-Impedanz

  • Kabel-zu-Board und Board-zu-Board-Lösungen

  • Bullet-Steckadapter ermöglichen axiale und radiale Fehlausrichtungen und Blindsteckanwendungen​​​​​​​

Abbildung Produktfamilie für Magnum RF™Steckverbinder

Flexibler Wellenguide

Die neue Hochfrequenz-Mikrowellenleitertechnologie von Samtec unterstützt die Anforderungen der nächsten Generation von Millimeterwellensystemen. Sie verwendet ein Kabeldesign, das Flexibilität und eine geringere Größe ermöglicht und gleichzeitig eine ähnliche Verlustleistung wie ein herkömmlicher Wellenleiter aufweist.

Eigenschaften
  • Flexibel und dynamisch stabil

  • Verlustleistung nahe Null

  • Ultrakleine kompakte Form

  • Hochfrequenz, Mikro

  • Unterstützte V-Band-Frequenz (50 GHz bis 75 GHz)

Abbildung Produktfamilie für flexible Wellenleiter-Steckverbinder

Mikroskalige Gruppen

Samtecs gruppierte Mikrominiatur-Hochleistungs-RF-Buchsen, -Stecker und -Kabel haben ein Raster von 5.00 mm und sind als Board-zu-Board oder Kabel-zu-Board-Systeme erhältlich.

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 6 GHz

  • Lösungen mit 50 Ohm und 75 Ohm

  • Vollständig gruppierte Systeme oder mit handelsüblichen Anschlussoptionen an Ende 2 kombiniert

  • Mikro-Miniatur, robuste Kontakte

  • Optional fixierte Paneelschrauben

  • Kabelkonfektionen mit Einzel- oder Doppelanschlüssen

  • Gewindeeinsätze optional verfügbar

Abbildung Produktfamilie Mikroskala-Steckverbinder

Abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabelsystem

Abgeschirmte Highspeed-Twisted-Pair-Kabelkonfektion für 100-Ohm-Applikationen.

Eigenschaften
  • 100 Ohm Signalführung

  • Abgeschirmtes 28-AWG-Twisted-Pair-Kabel

  • Terminal- und Buchsenanschluss-Optionen verfügbar

  • Unterschiedliche Kabellängen zur Auswahl

  • Vertikale und rechtwinklige Steckbuchsen mit Durchsteckmontage

Abbildung Produktfamilie für abgeschirmte Twisted-Pair-Steckverbinder

IsoRate®

Die IsoRate® RF-Steckverbinder und Kabel mit guter Isolierung bieten im Vergleich zu herkömmlichen RF-Bauteilen erhebliche Kosteneinsparungen bei etwa dem halben Preis.

Eigenschaften
  • Halb so teuer wie traditionelle HF-Bauteile bei gleichbleibender Leistung

  • Edge Rate®-Kontakte mit guter Isolierung

  • 50 Ohm Board-zu-Board-Systeme

  • 50 Ohm Gruppen-Systeme oder mit  handelsüblichen Anschlussoptionen an Ende 2 gruppiert

  • Positive Verriegelung möglich

Abbildung Produktfamilie für IsoRate® Steckverbinder

Robuste, blindsteckbare modulare Lösungen bis 110 GHz

Hochgradig konfigurierbare Mehrfach-Hochfrequenz-RF-Gruppierungslösung mit Blindsteckmodul unter Verwendung von Kontakten der Größe 20 oder 16, einer 0,047"-Kabelkonfektion oder einem MT-Ferrule-Steckplatz in einem platzsparenden Block mit mehreren Ports.

Eigenschaften
  • Robust, blindes Stecken (Linecard zu Linecard oder Backplane)

  • Standardisierte Standardlösung mit zahlreichen Konfigurationen

  • Maximale Dichte und Funktionalität, Gewichtsreduzierung

  • Wählen Sie aufsteckbare RF-Koaxial- und/oder robuste Optiken

  • Block (VITA™ 90.2 VNX+™): sieben Standardkonfigurationen, auch Quick-Turn-Customs verfügbar

  • Kabelkonfektionen: Block ist steckbar mit .047"-Kabelkonfektionen bis 110 GHz (RF047-A)

  • Oder verwenden Sie RF-Koaxialkontakte: Größe 20, 50 Ohm (GPCC-20) oder Größe 16, 75 Ohm (GPCC-16)

  • MT-Ferrulenschlitz steckbar mit FireFly™ optischen Transceivern oder HALO® flachen, robusten optischen Transceivern für 112 Gbit/s PAM4

  • Passt in VITA™ 90 VNX+ Module neben dem abgewinkelten SEARAY™ High-Speed-Digital-Array-Steckverbinder von Samtec

  • Dank der SWaP-C-Reduzierung ideal für militärische Anwendungen sowie den Einsatz in der Luft- und Raumfahrt​​​​​​​

  • VITA™ 90 VNX+ ™ Embedded-Lösungen bis zu 4,5x kleiner als ihre 3U VPX-Vorgänger

Mehr RF