Männliche oder weibliche MTP-Anschlussoptionen
12 oder 24 Glasfaserkabel
Standardkabellängen von 3, 10 und 100 Metern
3.00-mm-Rundmantelkabel
Einzel- oder Doppelport-Adapter
Kodierstiftoptionen für eine präzise Ausrichtung
Passives optisches System mit Patchkabel, MTP-Anschlussoptionen und Steckadapter mit Einzel- oder Doppel-Port und Kodierstiftoptionen für eine präzise Ausrichtung.
Eigenschaften
Produkte
OPA
Optischer Patch-Adapter
Eigenschaften
Einzel- und Dualport-Ausführung erhältlich
Kompatibel zum Industriestandard MTP/MPO
FOPC
Konfektionierung eines optischen Patchkabel
Eigenschaften
12 oder 24 Glasfaserkabel
Standardkabellängen von 3, 10 und 100 Metern
MTP-Stecker oder -Buchse als Option; Loopback-Optionen ebenfalls erhältlich
Samtecs Äquivalent zu einem MTP-Patchkabel nach Industriestandard
Andere Längen sind mit längeren Lieferzeiten erhältlich.