Halo® optische Mid-Board-Transceiver der nächsten Generation

IN ENTWICKLUNG – Entwickelt für Embedded-Anwendungen der nächsten Generation, die 56/112 Gbps PAM4 Leistung in Niedrigprofil- und robusten Formfaktoren benötigen.

Eigenschaften

  • Halo® optische Systeme und Halo Cu™ Kupfersysteme sind unter Verwendung desselben oberflächenmontierbaren Hochleistungssteckers austauschbar

  • Bis zu 16 Kanäle und 112 Gbit/s PAM4-Leistung pro Lane

  • Protokollunabhängig

  • Niedrigprofil-Designs für Platzersparnis

  • Entwickelt, um hohen Stößen und Vibrationen standzuhalten, mit einem robusten 2-teiligen Kontaktsystem

  • Unterstützt Rechenzentrums-, HPC- und FPGA-Protokolle, einschließlich 10/40/100 (nur 400/800 Optik) Gb Ethernet, InfiniBand™, Fibre Channel, PCIe®, CXL® und Aurora

  • Halo®-Buchsenstecker mit bis zu 76 Stiften in einer einzigen Reihe um den Umfang herum für vertikales Stecken mit optischen Halo®- und Halo Cu™-Kupfersystemen

  • Samtec optischen Halo®-Transceiver-Kits und Halo Cu™-Kupferkabel sind nicht mit der HALO®-Frontplatte oder anderen von Halo Electronics (www.haloelectronics.com) verkauften Produkten verbunden

Downloads und Ressourcen

Literatur

Optics Guide Titelbild
Optics Guide Titelbild PDF herunterladen

Technische Dokumentationen

Produkte

HALO-C – IN ENTWICKLUNG – Halo Mid-Board optische Mid-Board-Transceiver® der nächsten Generation

Eigenschaften
  • Entwickelt für Embedded-Anwendungen der nächsten Generation

  • 56 Gbit/s PAM4-Leistung pro Lane; 112 Gbit/s PAM4 pro Spur in Entwicklung

  • 16 Kanäle (x8 bidirektional)

  • Niedriges 6,35-mm-Profil für Platzersparnis

  • Niedriger Schwerpunkt für eine stabile Verbindung mit dem Board​​​​​​​

  • Optisch steckbar für einfachen Austausch vor Ort​​​​​​​

  • Eine Vielzahl von Kühlkörperoptionen für Konduktion-, Konvektions-, Kühlplatten- oder Flüssigkeitskühlung​​​​​​​

  • Austauschbar mit Halo Cu™ Kupferkabelkonfektion der nächsten Generation unter Verwendung desselben Hochleistungs-Buchsensteckverbinders

  • Robuster oberflächenmontierbarer Steckverbinder mit integriertem Verriegelungsmechanismus vereinfacht das Stecken/Entriegeln der Kabelkonfektion​​​​​​​

  • Kontakt [E-Mail geschützt] Weitere Informationen

  • Samtec optischen Halo®-Transceiver-Kits und Halo Cu™-Kupferkabel sind nicht mit der HALO®-Frontplatte oder anderen von Halo Electronics (www.haloelectronics.com) verkauften Produkten verbunden

Halo-Steckverbinder und -Kabel

HALO-PE – Halo Cu™ Kupfer-Mid-Board-Kabelsystem

Eigenschaften
  • 112 Gbit/s PAM4 Leistung pro Spur

  • 16 Kanäle (x8 bidirektional oder x16 unidirektional)

  • Austauschbar mit optischen Mid-Board-Transceivern von Halo® unter Verwendung desselben robusten Buchsensteckers für die Oberflächenmontage

  • Niedriges 6,5-mm-Profil für Platzersparnis

  • Entwickelt, um hohen Stößen und Vibrationen standzuhalten, mit einem robusten 2-teiligen Kontaktsystem

  • 34 AWG, 92 Ω Eye Speed Thinax™ Ultra-tiefes schiefes Twinax-Kabel

  • Kontakt [E-Mail geschützt] Weitere Informationen

  • Samtec optischen Halo®-Transceiver-Kits und Halo Cu™-Kupferkabel sind nicht mit der HALO®-Frontplatte oder anderen von Halo Electronics (www.haloelectronics.com) verkauften Produkten verbunden

Halo Cu™ Kupfer-Mid-Board-Kabelsystem

HLF6 – Halo® Robuste Buchse mit hoher Dichte

Eigenschaften
  • Hohe Dichte bis zu 76 Kontakte in einer Reihe um den Umfang (38 Kontakte pro Seite)

  • Ermöglicht vertikales Stecken mit optischen Halo®-Systemen und Halo Cu™-Kupfersystemen

  • Integrierter Verriegelungsmechanismus vereinfacht das Stecken/Trennen der Kabelkonfektion

  • Niedriges Profil mit einem 2-teiligen Kontaktsystem, das starken Stößen und Vibrationen standhält

  • Oberflächenmontage

  • Samtec optischen Halo®-Transceiver-Kits und Halo Cu™-Kupferkabel sind nicht mit der HALO®-Frontplatte oder anderen von Halo Electronics (www.haloelectronics.com) verkauften Produkten verbunden

Halo Steckdose mit hoher Dichte

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere Optik