Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster
Die BCS-Serie ist eine robuste und zuverlässige Buchse für die Leiterplattenmontage. Die BCS eignet sich für Anwendungen mit oberem und unterem Eingang und nutzt das Samtec Tiger Claw™ Doppelwisch-Kontaktsystem, um „Durchgangskontakt“-Anordnungen zu ermöglichen.
Eigenschaften
Ein- und Zweireihig mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Claw™
Ausrichtung: vertikal, horizontal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Kontakteingang von oben oder unten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| BCS-113-L-D-DE | 0 | Schlauch | 1 | 17 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| BCS-113-S-D-DE | 0 | Schlauch | 1 | 17 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| BCS-113-LM-D-DE | 0 | Schlauch | 1 | 17 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| BCS-113-F-D-DE | 0 | Schlauch | 1 | 17 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| BCS-113-T-D-DE | 0 | Schlauch | 1 | 17 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |