.100in/2.54mm Low Profile Through Hole Socket Strip Receptacle .200in Ht, 30 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, .128in Tail
Eigenschaften
Ein- und Zweireihig mit bis zu 100 Kontakten
Zweifinger-Kontaktsystem
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| CES-115-01-S-D | 374 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| CES-115-01-G-D | 374 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (14 Teile pro Packung) |