Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 0,050" Raster
Die CLP-Serie ist eine robuste und zuverlässige Buchse für die Leiterplattenmontage. Die CLP eignen sich für Top- und Bottom-Eingangsanwendungen und nutzen das Samtec Tiger Claw™ Doppelwisch-Kontaktsystem, um „Pass-Through“-Kontaktanordnungen zu ermöglichen.
Eigenschaften
Duale vertikale und horizontale Reihe erhältlich
Niedrigprofil- Zweiweg Dual-Wipe™-Kontakt
Leistung bis zu 8 Gbit/s
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
mit Kontakteingang von oben oder unten erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| CLP-115-02-L-D-BE-K-FR | 0 | Band und Rolle | 1500 | 1500 | Verpackung | Nein |
| CLP-115-02-L-D-BE-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1500 | Verpackung | Nein |
| CLP-115-02-F-D-BE-K | 0 | Schlauch | 1 | 29 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-115-02-G-D-BE-K | 0 | Schlauch | 1 | 29 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-115-02-L-D-BE-PA | 0 | Tray | 102 | 102 | PickAndPlacePad | Nein |
| CLP-115-02-L-D-BE-P | 0 | Schlauch | 1 | 29 | PickAndPlacePad | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (29 Teile pro Packung) |