Tests für harte Umgebungsbedingungen (SET)

Tests für harte Umgebungsbedingungen (SET)

Severe Environment Testing (SET) ist eine Initiative von Samtec, um bestimmte Produkte über die typischen Industriestandards und Spezifikationen hinaus zu testen, von denen viele gängige Anforderungen für Anwendungen in rauen Umgebungen/Branchen sind.

Angetrieben durch die Nachfrage nach hoch funktionierenden kommerziellen Standard-Steckverbindern hat sich SET als vorteilhaft erwiesen, indem es nicht nur für robuste Militär- und Luftfahrtindustrien und -anwendungen, sondern auch für Automobil-, Industrie- und medizinische Anwendungen Leistungssicherheit bietet.

Video des Testens für harte Umgebungsbedingungen
Industrien und Anwendungen

Testspezifikationen

Samtec-Verbindungen unterliegen einer Vielzahl von Standard-Testverfahren, die die Branchengrenzen verschieben, um Qualität und Haltbarkeit in jeder Anwendung gewährleisten zu helfen. Severe Environment Testing beinhaltet Samtecs Standard Design Qualification Testing (DQT) und Extended Life Product (E.L.P.)-Tests, sowie zusätzliche Tests für Verbindungssysteme, die in extremeren/harscheren Anwendungen oder Umgebungen eingesetzt werden.

Die SET-Produkte von Samtec sind für NASA-Missionen der Klasse D zugelassen, die hochzuverlässige, schnelle und kostengünstige Lösungen für LEO-Satelliten, SmallSats, CubeSats und andere Anwendungen in der Weltraumforschung erfordern.

Samtec nutzt die Ausgasungsdaten der NASA, um festzustellen, ob bestimmte Produkte die ASTM E595-77/84/90-Testanforderungen der NASA erfüllen.​​​​​​​ Weitere Informationen finden Sie in den Ausgasungs-FAQ von Samtec.

Zusätzliche in SET enthaltene Tests:

  • VITA 47.1 Moduleinsätze
  • VITA 47.3 Feuchtigkeit
  • VITA 47.1 Betriebssystem-Elektroschockklasse OS2
  • VITA 47.1 Vibrationsklasse VS3

  • Übertrifft VITA 47.1 Temperatur-Zyklus-Klasse C4
  • Übertrifft VITA 47.1 Nicht-Betriebstemperaturklasse C4
  • VITA 47.1 Widerstand gegen elektrostatische Entladung​​​​​​​
  • Übertrifft VITA 47.1 Flughöhe für DWV​​​​​​​

Produkt-Prüfhandbuch

Produkt-Prüfhandbuch

PDF herunterladen

SET-qualifizierte Produkte

Samtec bietet ein umfangreiches Portfolio an kostengünstigen Verbindungslösungen, die für raue Umgebungen entwickelt wurden. Alle Tests werden im Hause durchgeführt und können auf Wunsch für spezifische Anwendungsanforderungen angepasst werden. Kontaktieren Sie set@samtec.com für weitere Details und verfügbare Testergebnisse.

Tiger Eye 1.27 mm Raster Micro
Rugged System
SFM TFM
SEARAY 1.27 mm Raster
Kompakte Arrays
SEAF SEAM
Razor Beam 0.50 mm Raster
Hermaphroditische Leisten
LSHM
.100" (2.54 mm) Vierkantpfosten-
Stecker und Buchse
SMM TSM
.050" (1.27 mm) Raster Stecker- und
Buchsensystem
CLP FTSH
Edge Rate® 0.80 mm Raster
Robuste Highspeed-Leisten
ERF8 ERM8
Tiger Eye™
2.00-mm-Raster
Robustes System
S2M T2M
mPOWER® 2.00 mm Raster
Ultramikro-Stromversorgung
Steckverbinder
QRF8 QRM8
SEARAY 0.80 mm Raster
Ultrakompakte Arrays mit
offenem Kontkaktfeld
SEAF8 SEAM8
Micro Mate 1.00 mm Raster
Einzelader-Kabelkonfektion
1MMDW
Bald erhältlich!
Tiger Eye .050" Raster Einzelader-
Konfektion
Tiger Eye DW
Bald erhältlich!
Highspeed-Mikro-Koaxial- und
Twinax-Kabelkonfektionen
Highspeed-Mikro-Koaxial
Bald erhältlich!
FireFly-Kupfersystem
Micro Flyover System
ECUO
Bald erhältlich!
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
A live product demonstration from DesignCon 2023 highlights the outstanding PCIe 6.0 performance of both a Samtec Flyover® high-speed cable assembly and a Rohde & Schwarz® ZNA vector network analyzer. […] The post Rohde & Schwarz VNA Verifies Excellent PCIe 6.0 Performance Of Hig...
One of the ways we continue to hold the #1 spot for several website categories in our industry is by making it easy for customers to get in touch with us and […] The post Try This Helpful New Way to Submit Website Feedback appeared first on The Samtec Blog....
In this live demonstration from DesignCon 2023, the performance of a Samtec high-speed cable system is measured by the world’s first scalable VNA. Matt Burns (Technical Marketing Manager, Samtec), and […] The post Cutting Edge High-Speed Cable Performance Measured By The World’s ...
A new connector system improves signal integrity by improving power integrity. Optimizing power integrity provides greater signal integrity margin and improves power and thermal efficiency.  The design of a high-speed […] The post Improve Power Integrity and Signal Integrity With...
It’s coming – embedded world 2023! Can you wait for it? No, it’s not The Mandalorian Season 3 (Wasn’t that awesome?!??!), but rather embedded world 2023. For embedded designers and […] The post Samtec Highlights Latest Interconnect Solutions at embedded world 2023 appeared first ...