demo

Robuste Edge Rate® Highspeed-Buchse (0,80 mm)

Die ERF8 ist eine auf der Platine montierte Buchse, die für den Einsatz in Highspeed-Systemen entwickelt wurde. Die ERF8 nutzt das Edge Rate®-Kontaktsystem, das für Anwendungen ausgelegt ist, die hohe Steckzyklen und 56 Gbit/s PAM4 Leistung erfordern. Die ERF8 passt zu den ERM8 platinenmontierten Stiftleisten.

Eigenschaften

  • Leistung von 56 Gbit/s PAM4

  • Robuster Edge Rate®-Kontakt

  • Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer

  • 1.5-mm-Kontaktüberlappung

  • Hohe Steckzyklen (bis zu 1.000)

  • Positionen: Bis zu 200

  • Modulhöhe: 7 mm-18 mm

  • 360º-Abschirmung verfügbar (ERF8-S)

Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen

Konfigurierte Teilenummer

Reserve-Logo
  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps PAM4 geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Vorschaubild ERF8-EM-Serie
ERF8-EM

0.80 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse, Kantenmontage

Vorschaubild ERF8-RA-Serie
ERF8-RA

0.80 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse, abgewinkelt

Serien-Abbildung für ERF8-S
ERF8-S

0.80 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse, abgeschirmt

Steckverbinder

Vorschaubild ERM8-EM-Serie
ERM8-EM

0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal, Kantenmontage

Vorschaubild ERM8-RA-Serie
ERM8-RA

0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal, abgewinkelt

Vorschaubild ERCD-Serie
ERCD

0.80 mm Edge Rate® Koaxial-Kabelgruppe

Vorschaubild ERDP-Serie
ERDP

0.80 mm Edge Rate® Twinax-Kabelgruppen

Vorschaubild ERM8-Serie
ERM8

0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal

Testberichte
Vollständig gesteckte Sätze
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
ERM8-010-01-L-D-RA-K-TR ERF8-010-01-L-D-RA-TR 0.80 mm (0.0315") 20 Koplanar 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-01-L-D-RA-TR ERF8-010-05.0-L-DV-TR 0.80 mm (0.0315") 20 Abgewinkelt 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-01-L-D-RA-K-TR ERF8-010-05.0-L-DV-K-TR 0.80 mm (0.0315") 20 Abgewinkelt 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-02.0-L-DV-TR ERF8-010-07.0-S-DV-TR 0.80 mm (0.0315") 9.00 20 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-02.0-L-DV-K-TR ERF8-010-05.0-L-DV-K-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 20 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-02.0-L-DV-K-TR ERF8-010-07.0-L-DV-K-TR 0.80 mm (0.0315") 9.00 20 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-02.0-L-DV-TR ERF8-010-05.0-L-DV-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 20 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-08.0-L-DV-TR ERF8-010-07.0-L-DV-TR 0.80 mm (0.0315") 15.00 20 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-02.0-L-DV-TR ERF8-010-05.0-S-DV-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 20 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-09.0-L-DV-TR ERF8-010-05.0-S-DV-TR 0.80 mm (0.0315") 14.00 20 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-02.0-L-DV-TR ERF8-010-07.0-L-DV-TR 0.80 mm (0.0315") 9.00 20 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-05.0-L-DV-TR ERF8-010-05.0-S-DV-TR 0.80 mm (0.0315") 10.00 20 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-05.0-L-DV-TR ERF8-010-07.0-L-DV-TR 0.80 mm (0.0315") 12.00 20 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-09.0-L-DV-TR ERF8-010-05.0-L-DV-TR 0.80 mm (0.0315") 14.00 20 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-09.0-L-DV-TR ERF8-010-07.0-L-DV-TR 0.80 mm (0.0315") 16.00 20 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-08.0-L-DV-TR ERF8-010-05.0-S-DV-TR 0.80 mm (0.0315") 13.00 20 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM8-020-01-L-D-RA-K-TR ERF8-020-05.0-L-DV-K-TR 0.80 mm (0.0315") 40 Abgewinkelt 28 Gbit/s NRZ
ERM8-020-01-L-D-RA-TR ERF8-020-05.0-L-DV-TR 0.80 mm (0.0315") 40 Abgewinkelt 28 Gbit/s NRZ
ERM8-020-02.0-L-DV-K-TR ERF8-020-05.0-L-DV-K-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 40 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM8-020-05.0-L-DV-TR ERF8-020-07.0-S-DV-TR 0.80 mm (0.0315") 12.00 40 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
Interaktives Leistungsdiagramm

Nutzung des Plot-Tools/der Plots: Das Plot-Tool/die Plots dienen ausschließlich dem Zweck, den Kauf/die Nutzung von Produkten von Samtec, Inc. („Samtec“) zu erwägen und enthalten geschützte Informationen von Samtec, unseren verschiedenen Lizenzgebern oder von beiden. Samtec gewährt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Rechte oder Lizenzen im Rahmen von Patenten, Urheberrechten, Warenzeichen oder anderen Eigentumsrechten, und die Verwendung des Plot-Tools/der Plots für den Aufbau, das Reverse Engineering oder die Replikation ist strengstens untersagt.​​​​​​​ Durch die Nutzung des Plot-Tools/der Plots erklärt sich der Benutzer damit einverstanden, weder direkt noch indirekt die geistigen Eigentumsrechte von Samtec zu verletzen und erkennt an, dass Samtec, unsere verschiedenen Lizenzgeber oder beide Eigentümer des gesamten geistigen Eigentums sind. Das Plot-Tool/die Plots werden „wie besehen“ präsentiert.​​​​​​​ Samtec bemüht sich zwar nach Kräften, hervorragende Informationen zu präsentieren, übernimmt jedoch keine Garantie dafür, dass das Plot-Tool/die Plots fehler- oder mängelfrei sind oder dass die Nutzung des Plot-Tools/der Plots in Bezug auf Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder anderweitig funktioniert.​​​​​​​ Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass jeglicher Zugriff auf das Plot-Tool/die Plots und deren Nutzung auf eigenes Risiko erfolgt.​​​​​​​ Das Plot-Tool und die zugehörigen Plots dienen nur als Referenz.​​​​​​​ Offizielle Daten finden Sie in den Qualifikationsberichten von Samtec.​​​​​​​ ES WERDEN WEDER AUSDRÜCKLICHE NOCH STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN, DARUNTER WEDER EINE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK NOCH SONSTIGE GARANTIEN, GEWÄHRT.
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.