SureCoat™ Ultrarobuste Beschichtungen

Die fortschrittlichen SureCoat-Beschichtungstechnologien™ von Samtec sorgen für erhöhte Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen und rauen Umgebungen.

Familienübersicht

Bei Samtec stellen wir konventionelle Engineering-Methoden in Frage, um das gesamte System unserer Kunden zu optimieren – von der Stückliste über die Kosten bis hin zur Bereitstellung. Anwendungen wie Militär/Luft- und Raumfahrt und Automobilindustrie verschieben die Grenzen herkömmlicher Beschichtungsoptionen aufgrund der Anforderungen an den Betrieb bei hohen Temperaturen und rauen Umgebungen.

Die Strukturen und Eigenschaften der von uns verwendeten Materialien zu verstehen und zu optimieren, ist eine MöglichkeitSamtec daran arbeiten, anspruchsvolle Leistungsanforderungen zu erfüllen. Unsere fortschrittliche SureCoat-Beschichtungstechnologie™ ermöglicht es Designern, die Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen und rauen Umgebungen zu erhöhen und gleichzeitig die Kostenschwankungen zu mildern, die bei einigen traditionellen Materialien, wie z. B. Gold, üblich sind.

SureCoat Logo

Technologien

SureCoat™ Silber -Ax-Oberfläche

Hohe Temperaturen, verbesserte Haltbarkeit • Eine neue Ära der Kosteneffizienz
  • Patentiertes galvanisches Verfahren für das Kontaktsystem
  • Nanostrukturiertes Silber mit leistungssteigerndem Decklack und vertrauter Goldoptik
  • Ideal für Kontaktsysteme mit geringerer Normalkraft
  • Zuverlässige Kosten: Eliminiert Kostenschwankungen/-erhöhungen, die bei Gold auftreten*
  • Zuverlässige Leistung: Verhält sich ähnlich oder besser als Gold
    • Betriebstemperatur: -65 °C bis +150 °C
    • Elektrische Leitfähigkeit (%IACS mit Cu=100% Referenz): 105
    • Steck-/Ungesteckt-Haltbarkeit: serien- und optionsabhängig
    • Härteprüfung (Vickers): (130) 120-200 HV50
    • Korrosion: Getestet nach ASTM B117, Salzsprühnebel
    • MFG: besteht Mixed-Flowing-Gas gemäß EIA-364-65

*Abhängig von der Schichtdicke und der Auswahl der Teilenummer.

Produkte und Verfügbarkeit

  • Wählen Sie einfach das -Ax Kontaktmaterial in der Teilenummer
  • Phase 1: ERM8, ERF8 (Edge Rate®)
  • Als Nächstes: SEAM/SEAF (SEARAY),™ ADM6/ADF6 (AcceleRate ® HD), APM6/APF6 (AcceleRate ® PS), SFM/TFM (™Tiger Eye), TSW/SSM
Funktions-Diagramm
Selektiv beschichtetes, reibungsarmes nanostrukturiertes Silber
Vergleichstabelle
Schützende Versiegelung sorgt für goldenes Aussehen
Kontakt-Endstück: Goldflash oder Mattzinn

SureCoat™ -Ax Leistungsbeschichtung

Funktions-Diagramm
Vergleichstabelle

Eigenschaften

  • Erhöhte Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen und rauen Umgebungen

  • Mindert Kostenschwankungen, die bei einigen traditionellen Materialien, wie z. B. Gold, üblich sind

  • SureCoat™ Silver -Ax Plating: ein patentiertes Galvanikverfahren, ideal für Kontaktsysteme mit geringerer Normalkraft

  • Verhält sich ähnlich oder besser als Gold

  • SureCoat™ -P-Oberfläche: selektive Flash- und Palladiumvernickelung, ideal für Anwendungen bei hohen Temperaturen (+150 ºC) und hohen Zyklen (5,000)

  • SureCoat™ High Cycle Super Lube (Roadmap): ultrarobustes Kontaktschmiermittel, das extreme Steckzyklen ermöglicht

  • Widersteht Reflow-Temperaturen und wässrigem Waschen des Lötprozesses

Downloads und Ressourcen

Literatur

Samtec SureCoat™ Ultra-robuste Beschichtungen – E-Broschüre
Samtec SureCoat™ Ultra-robuste Beschichtungen – E-Broschüre PDF herunterladen

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere ultrarobuste Lösungen und Hardware