demo

SSM

Oberflächenmontierte Leiterplatten-Buchsenleisten, 0,100" Raster

Die SSM-Serie, eine Reihe von Buchsenleisten zur Oberflächenmontage für klassische 0,{[#]}“-Raster-Anwendungen, bringt die einfache Buchsenleiste mit Samtecs Extended Life Product™-Tests auf ein neues Leistungsniveau. Der SSM ist in ein- und zweireihigen Konfigurationen erhältlich und verwendet das Samtec Tiger Claw™ Doppelwischkontaktsystem.

Eigenschaften

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Leistung bis zu 8 Gbit/s

  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen

  • Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen

  • Kontaktsystem: Tiger Claw™

Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen

Konfigurierte Teilenummer

Reserve-Logo
  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild HW-SM-Serie
HW-SM

Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste für Oberflächenmontage, 0.100" Raster

Vorschaubild HW-TH-Serie
HW-TH

Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster

Serien-Abbildung für TSW-
TSW

Klassische Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster

Vorschaubild DW-Serie
DW

Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster

Vorschaubild EW-Serie
EW

Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster

Vorschaubild HMTSW-Serie
HMTSW

0,100" Hochtemperaturfeste Stiftleiste mit variabler Pinlänge

Vorschaubild HTSS-Serie
HTSS

0,100" Hochtemperaturfestes ummanteltes Terminal

Vorschaubild HTSW-Serie
HTSW

Hochtemperatur-Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster

Vorschaubild MTLW-Serie
MTLW

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

Vorschaubild MTSW-Serie
MTSW

Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster

Vorschaubild TSM-Serie
TSM

0.100" Oberflächenmontierte Stiftleiste

Vorschaubild ZW-Serie
ZW

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster

Vorschaubild TSSH-Serie
TSSH

2,54 mm (0,100") Ummanteltes Terminal

Vorschaubild TSS-Serie
TSS

0,100" Ummanteltes Terminal

Vorschaubild ZSS-Serie
ZSS

0,100" ummantelte, erhöhte Stiftleiste

Vorschaubild HHSC-Serie
HHSC

.100" JTAG Flachband-Koaxialkabelgruppe

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 4.06 2 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 3.81 2 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 4.19 2 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 4.32 2 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 3.94 2 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 4.57 2 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 4.70 2 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 4.45 2 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 4.95 2 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 4.83 2 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 5.08 2 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 5.21 2 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 5.33 2 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 5.72 2 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 5.59 2 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 5.46 2 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 5.84 2 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
HW-02-15-F-S-265-SM SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 6.73 2 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten
HW-02-15-F-S-275-SM SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 6.98 2 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten
HW-02-09-F-S-300-SM SSM-102-F-SV-BE .100" (2.54 mm) 7.62 2 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.