CC79R-2024-01-L - 2,54 mm (0,1 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht Crimp-Terminal-Kontaktbuchse / Buchse (weiblich), volle Spule, Mini Mate®
Eigenschaften
20 bis 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
20 bis 30-AWG-PVC-Leiter
Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)
Aufgerollte Kontakte
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 216000 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 12000 | 72000 | 108000 | 144000 | 180000 |
| Preis | $0.105 | $0.087 | $0.076 | $0.063 | $0.058 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC79R-2024-01-F | 432000 | Rollen | 12000 | 12000 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Spule (12000 Teile pro Packung) |