PCI/104-Express™ Standard-Produkte und Support

Übersicht

Die PCI/104-Express™-Spezifikation legt einen Standard fest, der die Verwendung einer Highspeed-PCI Express®-Datenleitung in eingebetteten Applikationen vorsieht. Es wurde vom PC104 Embedded Consortium (jetzt RMS Consortium) entwickelt und am 2008. März durch eine Mitgliederabstimmung verabschiedet. Das PC104 Konsortium wählte PCI Express® aufgrund der vollständigen PC-Marktadaption, Leistung, Skalierbarkeit und der weltweit zunehmenden Verfügbarkeit von Silizium. Er bietet eine neue, hochleistungsfähige physische Schnittstelle und bewahrt gleichzeitig die Softwarekompatibilität mit bestehender PCI-Infrastruktur.

Die Integration der PCI Express®-Datenleitung in die bewährte PC104-Architektur bringt viele Vorteile für eingebettete Applikationen, darunter schnelle Datenübertragung, niedrige Kosten infolge der einzigartigen selbst stapelnden Datenleitung von PC104, hohe Zuverlässigkeit dank der innewohnenden Robustheit von PC104 und langfristige Nachhaltigkeit.

PC104 Logo
PCI104 verschachtelt

Steckverbinder

PCI/104-Express™ – Q2™ (QMS/QFS)

Der PCI/104-Express™-Standard sieht Samtecs Q2 QMS/QFS Produkte in einer Drei-Bank- (156-Kontakt-) Ausrichtung für Modulstapelung vor. Samtec entwickelte die QMS/QFS Produkte mit einer Bauteilhöhe von 15.24 mm, für Board-Stapel von unten oder oben. Q2™ verfügt über dreimal so viele Kontaktwege wie viele andere Mezzanin-Bauteile und ist damit für raue Einsatzbedingungen geeignet.

  Konfigurieren Sie Ihr Produkt, indem Sie die nachstehenden Optionen nutzen

PCI/104-Express™-spezifizierte Steckverbinder (Q2™)

Samtec PN Terminal (Mezzanin-Seite) Buchse (Trägerseite) Zeichnungen PADS
15.24 mm, gesteckt 22 mm, gesteckt Standardhöhe Kontakte Reihen Kontakte/Reihe Lead Style Überzug: H=30µ" Gold
ASP-129637-03 X 156 2 78 Oberflächenmontage H (bleifrei) In PDF drucken PADS-Datei
ASP-129637-21 X 156 2 78 Oberflächenmontage Zinn-Blei --- ---
ASP-142781-03 X 156 2 78 Oberflächenmontage H (bleifrei) In PDF drucken PADS-Datei
ASP-129646-03 X 156 2 78 Oberflächenmontage H (bleifrei) In PDF drucken PADS-Datei
ASP-129646-27 X 156 2 78 Oberflächenmontage Zinn-Blei --- ---

Darüber hinaus bietet Samtec gedrehte Abstandshalter, die die Auswirkungen von Problemen mit Toleranzstapeln in stapelbaren, eingebetteten Anwendungen begrenzen.

Testberichte

PCI/104-Express™ Standard

Bei Fragen zum PCI/104-Express™-Standard und weiteren Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter:

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.