BARA-01SP1-02-11-0305 - Bulls Eye® Kompakte Kabelkonfektion für Hochleistungs-Prüfpunktanordnung
Eigenschaften
25 AWG verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum
50 Ohm Kompressionsschnittstellensystem
Mechanische Bajonettverriegelung für einfaches Anbringen/Abnehmen
Hohe Dichte: 22 Prüfpunkte in < 1.00 Quadratzoll
Leistung bis zu 20 GHz / 40 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARA-01SP1-02-11-0250 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BARA-01SP1-02-11-0200 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BARA-01SP1-02-11-0152 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BARA-01SP1-02-11-0500 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BARA-01SP1-02-11-0100 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BARA-01SP1-02-11-0600 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BARA-01SP1-02-11-0610 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BARA-01SP1-02-11-0700 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BARA-01SP1-02-11-0762 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BARA-01SP1-02-11-0915 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BARA-01SP1-02-11-1000 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BARA-01SP1-02-11-1500 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
