BARA-01SP1-10-11-0100 Bulls Eye® Kompakte Kabelkonfektion für Hochleistungs-Prüfpunktanordnung
Eigenschaften
25 AWG verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum
50 Ohm Kompressionsschnittstellensystem
Mechanische Bajonettverriegelung für einfaches Anbringen/Abnehmen
Hohe Dichte: 22 Prüfpunkte in < 1.00 Quadratzoll
Leistung bis zu 20 GHz / 40 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| BARA-01SP1-10-11-0152 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BARA-01SP1-10-11-0300 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BARA-01SP1-10-11-0500 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BARA-01SP1-10-11-0600 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BARA-01SP1-10-11-1219 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BARA-01SP1-10-11-1500 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |